请输入您需要搜索的内容
主页 > 服务 > 使用指南 > drylin®直线驱动常见问题 > drylin静音吗? >

drylin静音吗?

4倍降噪

drylin® 直线滑动轴承技术基于塑料滑动,而不是钢珠滚动,因此它们能明显地降低噪音和震动。对于医疗、实验室、家具、健身设备,低噪音是必不可少的产品技术要求。根据对比实验我们可以看到,滚珠轴承的分贝值在60到70之间,drylin®直线轴承的分贝值在45到60之间,平均降噪25dB,如果按下表中20dB声压级来看,则响度相应降低为4倍。

声音指标关系

声压级变化响度声压声音功率
+40dB1610010000
+30dB831.61000
+20dB410100
+10dB23.1610
+6dB1.5224
+3dB1.231.4142
±0dB111

易格斯drylin直线轴承与滚珠直线轴承的噪音对比

样品和资料

任何产品相关的问题请联系我
中国drylin直线产品经理黄宇波
黄宇波 Kevin Huang drylin®产品经理
座机: 021-80366699
邮箱: khuang@igus.net
图片未找到
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版