主页 > 服务 > 使用指南 > drylin®直线驱动常见问题 > drylin能为设备减轻重量到什么程度? >

drylin能为设备减轻重量到什么程度?

drylin®直线滑动轴承用高性能自润滑塑料作为滑动元件,外壳材料为不锈钢、铝合金或者锌合金,对于重量要求苛刻的场合,drylin®提供非常多的减重方案,比如降低导轨和滑块的高度、采用整体塑料的轴承、用空心轴代替实心轴、采用碳纤维或者玻璃纤维的轻质轴等。

DRL_LAB_weight_comparison_CN_1_3a29fd66d2
DRL_VID_light_weight_CN_1

相关样品

任何产品相关的问题请联系我
中国drylin直线产品经理黄宇波
黄宇波 Kevin Huang drylin®产品经理
座机: 021-80366699
邮箱: khuang@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_30_cf6e8d4d33
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版