请输入您需要搜索的内容
主页 > 服务 > 使用指南 > drylin®直线驱动常见问题 > drylin为什么耐污垢? >

drylin为什么耐污垢?

自润滑塑料直线滑动轴承的最早用途之一是在木材和家具行业。对于普通的滑动轴承,污垢、木屑、沙砾或灰尘进入润滑剂后,逐渐与润滑剂混合在一起并变成黑色,更为糟糕的是,其中坚硬的颗粒会加剧轴和轴承的磨损。一方面润滑剂过量、混合物结块硬化致使滑动卡滞,另一方面又可能因为缺少润滑而磨损失效,频繁停工产生了高昂的费用。如果使用滚珠轴承,则必须安装防尘盖以及密封件。igus是最早接受这一挑战的塑料专家之一,并由此开发了drylin直线塑料滑动轴承,它因其磨损低和干运行特点而从众多方案中脱颖而出。

图片未找到
1985年易格斯测试实验室成立,占地3800m²,至今仍是全球最大的塑料工程研究实验室,每年超1.5万项测试,每一个新品在推出上市前都会经过实验室的大量验证,很多客户的个性化需求也都是从这里开始探索解决方案。
图片未找到
drylin®直线滑动轴承采用了自行清洁式设计,沙砾与灰尘会随着滑动膜内壁的凹槽排出,因为没有外部润滑剂,没有污垢与润滑剂混合的现象,因此沙砾污垢对轴与轴承的使用寿命几乎没有影响。

样品和资料

任何产品相关的问题请联系我
中国drylin直线产品经理黄宇波
黄宇波 Kevin Huang drylin®产品经理
座机: 021-80366699
邮箱: khuang@igus.net
图片未找到
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版