请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 健康医疗 > 实验室/IVD检验分析 > 反应试剂盒灌装系统 >

反应试剂盒灌装系统

医疗实验技术领域对生产环境洁净度要求极高,试剂灌装作业需保障生产环境纯净无杂质,以此保障各类医学检测结果精准可靠。
2010 年,德国鲍曼工程事务所(Ingenieurbüro Baumann)承接项目,为生物分析公司(bioanalytic GmbH)设计搭建一套全自动体外诊断试剂盒灌装设备。该设备需在洁净室环境内,完成数微升至 1.5 毫升区间诊断试剂的精准灌装,灌装完成后的反应容器完成密封,收纳至聚苯乙烯支架内作为初级包装。成品诊断试剂盒可应用于人类医学及兽医实验室,用于血细胞、关节液、脑脊液、精液等样本检测。整套设备需完成反应容器自动送料、夹取移送、精准灌装、密封收纳全流程自动化作业,项目从研发设计到洁净室现场调试完成,整体耗时约 9 个月。

  • 所需产品:用于容器输送与夹爪运动的直线传动部件
  • 技术要求:适配洁净室、无需外部润滑、免维护、轻量化、精度高、供货快
  • 所属行业:医疗技术
  • 客户的成功:所采用的dryspin® 丝杠螺母与drylin® 直线导轨,依托塑料内部的固体润滑剂,实现洁净运行。无需润滑油,彻底杜绝污染、降低维护成本;部件还兼具摩擦系数低、重量轻、安装便捷的优势。
DRL_AP_FA_0212_bioanalytic_filling_system_DE_6_3a607d17db
问题和挑战
DRL_AP_FA_0212_bioanalytic_filling_system_DE_4_f1583768be
1 环境洁净标准严苛
设备作业环境无需达到无菌级别,但必须保持高度洁净,生产过程严禁出现油脂、粉尘等污染物,一旦产生杂质会直接影响试剂品质,干扰最终检测数据,粉尘更是生产环节首要规避的隐患。

2 设备使用条件受限
整套灌装工序运行速度无高要求,单道工序仅需数秒即可完成,设备无需高转速、高负载传动结构,核心核心诉求为灌装定位精度;同时整套设备需要实现轻量化设计,降低整机自重。
3 传统传动部件弊端突出
市面常规梯形丝杠传动部件大多需要加注润滑油进行养护,无法适配洁净室使用场景;传统零部件结构复杂,日常维护工作量大,后期检修更换繁琐,易造成设备停机,增加生产成本。

4 零部件采购与适配需求
项目研发周期紧凑,所需传动配件需交货迅速,优先选用成熟标准化零部件,同时部件需具备耐腐蚀特性,适配医疗试剂生产工况,满足长期稳定运行需求。
解决方案
项目团队结合设备实际工况,全程选用易格斯 igus 全系免润滑传动产品,搭建适配洁净室灌装系统的完整传动方案。
DRL_AP_FA_0212_bioanalytic_filling_system_DE_3_b621a221d7
  • 核心螺纹传动部件配置
进给机构选用dryspin® 丝杠传动技术,iglidur® W300 材料螺母搭配 AISI 304 不锈钢轧制梯形丝杆组合使用。螺母材料内含固体润滑剂,无需外部加注润滑油也可长期运行,摩擦系数低、耐腐蚀性能优异。

  • 夹取机构直线传动搭配
针对夹爪运动,drylin® TW-04 微型导轨,结构简洁稳固、性价比高,能够平稳完成容器夹取、精准定位作业,还可有效承受容器密封作业产生的作用力,适配夹具运行工况。
  • 整体方案优势落地
整套传动零部件均为易格斯标准现货配件,交货速度快,可快速完成设备组装调试;免润滑设计彻底杜绝油污污染,部件运行无颗粒析出,百分百保障生产环境洁净;轻量化零部件同步助力整机完成减重设计,同时实现设备免维护运行,大幅减少后期运维压力。

项目团队长期使用易格斯产品,研发阶段可借助品牌样品完成工况实测,提前验证部件适配性,遇到技术问题也可快速获取技术支持,极大降低新品研发难度。
客户评价
鲍曼工程事务所(Baumann Construction)
“从项目一开始我们就知道 ,需要依赖drylin技术,多年来,我们收到了许多易格斯提供的样品。这对我们复杂的设计非常有帮助,因为我们可以通过提前测试新开发前提供的元件,判断某个组件是否适合相应的运动特性,并可能经受这些要求。如果有任何问题或疑问,只需一个电话就能迅速获得帮助。”

—— 克里斯蒂安・鲍曼(Christian Baumann)
开发工程师
德国生物分析公司(bioanalytic GmbH)
“灰尘是我们最大的敌人。在任何情况下,处理过程中都绝不能出现可能导致检测结果失真的污染物。而易格斯方案能保证这一点。”

——曼弗雷德・吕迪格(Manfred Rüdiger)
生物医学分析工程师
任何应用相关的问题请联系我
中国医疗行业经理熊重光
熊重光 Scott Xiong 健康行业经理
座机: 021-80366446
邮箱: sxiong@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_17_4f9101cddf
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版