请输入您需要搜索的内容
主页 > 机器人自动化 > 其它成套系统 > drylin® QLE 碳纤维电动多节推杆 >

drylin® QLE 碳纤维电动多节推杆

Picture 03
Picture 03
Drawing 01
Picture 01
Picture 02
LCA_VID_RBTX__telescope_lifting_column_CN_1
新型
  • 重量仅 2 Kg,便于搬运
  • 承重 5 Kg,提升力 7 Kg,灵活性强
  • 免维护,降低运行和维护成本
产品代码
伸出长度 [mm]
技术参数
收起
额定负载 [kg]
5 展开 收起
本体重量(不含电机) [g]
1950 展开 收起
电机类型
步进电机 NEMA23XL 展开 收起
最大有效负载 [kg]
7 展开 收起
尺寸
收起
e8c6aafc-b91f-4438-92f0-d54048e52621-origin-LCA_TD_Cobot_lifting_column_lift_CN_2
最小长度 [mm]
405 展开 收起
伸出长度 [mm]
700 展开 收起
最大长度 [mm]
1105 展开 收起
Q1 [mm]
54 展开 收起
Q2 [mm]
70 展开 收起
E2 [mm]
60 展开 收起
tg [mm]
4 展开 收起
h1 [mm]
25 展开 收起
E1 [mm]
46 展开 收起
节距T [mm]
50 展开 收起
B1 [mm]
80 展开 收起
B [mm]
170 展开 收起
最大外径(d) [mm]
70 展开 收起
H2 [mm]
175.5 展开 收起
tk [mm]
6.6 展开 收起
B2 [mm]
160 展开 收起

IGUS_PPL_CN_industry_manager_CN_20_67e04ee941
刘锴 Sweet Liu LCA & RBTX 产品经理
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_4_a3d4a8c9be

产品咨询

销售咨询

价格明细

¥29945
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(件)
产品单价不含税
¥26,500.00 /件
总价不含税
¥26,500.00
税额税率13%
+ ¥3445
总价 含税
¥29,945.00
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版