请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 农机行业 > 用于除草的智能除草机 >

用于除草的智能除草机

滑动轴承用于智能除草机械

IGUS_GEN_manus_hand_bronze_1_d6e67b7700
2025 年 manus 铜奖获得者:
Farm-ING 是一家奥地利公司,开发了Inrow除草机,为农业开发提供可持续创新解决方案。这台设备依靠人工智能来区分作物和杂草。它甚至可以识别出植物的幼苗阶段或猛涨的阶段。

此外,InRow除草机具有创新的旋转机构,可以保证种植植物的质量一致性,并已申请专利。从草药和药用植物到蔬菜和甜菜,在生长的最初阶段,很多都是可能的。
简介
使用产品:由 iglidur J 制成的滑动轴承

要求:免润滑、耐冲击、防尘和防污

行业:农业科技

客户的成功:免润滑滑动轴承可降低运营成本,提高可靠性,并尽可能地降低润滑剂逸出造成的污染风险
IGL_VID_manus_2025_Bronze_Video_DE_1
问题描述
首先,InRow 除草机在三点式联动装置中安装有轴承,以精确地引导它在每排作物之间行驶。

其次,所有在作物周围土壤中工作的锄草元件也在连杆机构中配备了不同的轴承,以确保在竖直和水平方向上的精确导向。

农业技术中苛刻的工作条件对机器和设备的轴承提出了很高的要求。特别是,多粉尘的环境条件以及频繁的冲击,使轴承承受了相当大的压力。如果不找到合适的解决方案,这些恶劣的条件会导致过早磨损和失效。
解决方案
由于机器上的轴承数量很多,一个重要目标就是实现系统的免维护或润滑。这不仅能降低运营成本,还提高了设备的可靠性和质量。免润滑轴承具有几个优点:它们减少了对环境的影响,安装简单,并最大限度地降低了润滑剂逸出的污染风险,这在多尘环境中优势很明显。

厂家最后选择了由iglidur J材料制成的igus滑动轴承。它们免维护,不需要额外的润滑剂,从而降低了运营成本并提高了可靠性。

iglidur J 特别适用于苛刻的工作条件,例如在多尘环境和频繁撞击的农业机械中。
2276_manus_2025_6_aca93824ee
2276_manus_2025_5_6d2554c65a
2276_manus_2025_4_33857ef708
任何应用相关的问题请联系我
中国农机行业经理曹世龙
曹世龙 Yvan Cao iglidur®产品项目经理
座机: 021-80366935
邮箱: ycao@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_10_4d308dea59
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版