请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 工程机械 > 用于工程运输车的拖链、轴承、电缆 >

用于工程运输车的拖链、轴承、电缆

IGUS_3DSTILL_construction_machinery_flatbed_cropped_DE_1.jpeg工程运输车辆在运作时,其部件不可避免地会面临高负荷、污垢、灰尘和强烈振动等恶劣条件的考验。这些条件对车辆的可靠性和耐用性提出了严峻的挑战。为了确保这些设备能够在各种环境下持续稳定地运行,易格斯的拖链、电缆和滑动轴承能够轻松应对高负荷和强烈振动,同时还能抵抗污垢和灰尘的侵蚀,确保运输车辆的关键部件得到有效保护,从而维持其性能和延长使用寿命。产品的可预测使用寿命是我们的显著优势,意味着您可以信赖我们的设备长期提供稳定的性能。这很大程度上减少了计划外的停机时间,从而减少了潜在的生产损失和维修成本。我们所有的产品都采用免润滑设计,这大大减少了维护工作量。易格斯工程塑料拖链、混合塑料和钢制拖链为钻井设备的电缆和软管提供了保护。工程塑料拖链以其轻质、耐腐蚀和耐磨损的特性而著称,而混合塑料和钢制拖链则结合了两种材料的优点,提供了更强的耐用性和更长的使用寿命。

 

用于工程机械的易格斯产品
图片未找到
坚固、静音、模块化
  • 无需工具打开和闭合
  • 减少内部分隔片数量,快速填充管线
  • 横杆的锁紧力提高15%
图片未找到
中型拖链
  • 快速装配
  • 高强度、静音运行
  • 快速填充
图片未找到
预装配拖链系统
  • 减少装配时间
  • 减少仓储成本
  • 提供现场安装成本
图片未找到
免润滑
  • 耐腐蚀
  • 良好的介质耐受性
  • 免维护
图片未找到
提供可靠的数据传输
  • 耐油
  • 抗紫外线
  • PVC、PUR或TPE等多种外护套材料可选
图片未找到
直线导向
  • 100%免润滑
  • 耐腐蚀、易清洁
  • 静音、耐磨

在线工具:

相关样品领取:

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版