请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 行业应用总览 >
行业总览banner

行业应用总览

精进技术、降低成本

适合不同行业的解决方案,无论是在机械工程、汽车制造、内部物流、无尘室还是3D打印中,易格斯均可为特殊应用提供定制支持。 igus® 拥有许多行业的多年的行业经验和专业顾问,以下概述仅是摘录。 如果您在列表中没有找到您所需的行业,请联系我们,我们来为您解答。

BRG_GEN_automotive_banner_CN_1_93ba319724
汽车行业
工程塑料替换传统金属材料的优势在汽车行业愈加明显,易格斯专注于塑料的开发和生产,轴承拖链电缆等广泛用于汽车及其生产线。
IGUS_3_DSTILL_material_flow_indoor_applications_1_2ee86c99c7
仓储物流
易格斯拖链用于高架仓储供电系统,轻便耐用;易格斯塑料轴承等用于起重搬运设备,耐磨性、免维护。
Bagger_Fotolia_36115485_970b68d712
用于建筑工程机械设备的塑料运动
高空作业平台挖机消防车桥检车湿喷机工程机械
Kran_Fotolia_63680611_bearbeitet_von_Arthur_02_c9f26f8d2a
起重机行业
起重机长行程室外
PM_2523_1_28db313440
无尘室产品
易格斯无尘产品低噪音、低振动、符合无尘等级要求,广泛用于半导体行业、显示器产业以及微电子行业。
2240_vector_2022_2_17c16b04d3
机床行业
易格斯智能拖链电缆轴承,迎接机床4.0时代,节省安装空间,运行安静重量轻,免维护,可提供定制化部件及完整拖链系统。
BRG_GEN_medical_CN_1_cfb8da15b4
医疗健康
适用于医疗行业的免润滑解决方案
Maritim_Fotolia_70096836_f44433af11
海工行业
岸电海洋供能
Hubelement_20in_20_Kulisse06_9355dadd84
包装行业
适用于包装行业的免润滑解决方案
FA_3318_1_3d9e4db4b0
机器人行业
易格斯triflex® R多轴拖链,适用于机器人,Abb、库卡kuka5轴7轴管线包等3D运动,灵活性极高,轻松压入管线,易于延长和缩短。
IGUS_AP_banner_steelworks_CN_1_81760df129
能源及冶金行业
钢铁钢厂板坯运输能源供应
e_bike_31aa013a0b
自行车滑动轴承应用总览
易格斯自润滑塑料轴承因免维护、重量轻、耐用,非常适用于自行车、电动车、摩托车等,现全塑自行车开启预售。
Manus_202015_xhia_20produktentwicklung_Stativ_202_7e01127ed8
摄像技术
易格斯提供用于摄像和摄影设备的拖链、电缆及drylin直线导向装置等,无需润滑噪音很小,可靠地应用于高速和小弯曲半径应用。
3_Dprinter_banner_EN_1170_9e1b75319a
3D打印
igus®可以为自行构造的3D打印机提供充足的设计自由度,无噪音的直线滑动轴承和丝杆螺母无需润滑,确保高效、精确地调节打印机床。此外,igus® 的拖链解决了电缆的扭曲故障,延长了机器的运行时间
IGUS_AP_textile_banner_CN_1_48568aa5ba
纺织行业
在纺织机械行业,使用免润滑、耐粉尘的组件是非常重要的。 使用igus免维护、且经摩擦优化的高性能工程塑料可以完全满足各种要求。igus 产品使用寿命长、无需润滑剂并且平稳运行,即使在纺织行业以高循环运行,也无需润滑剂。
IGUS_3_DSTILL_fitness_cross_trainer_3_babbb1597d
运动健身器材
易格斯自润滑工程塑料轴承和导轨免维护,无噪音且及其耐磨,适用于各类健身器材、跑步机、动感单车,可大大延长设备使用寿命。
Manus_202015_ATS_20_ELGI_Waschanlage_201_d9108d4591
洗车行业
易格斯拖链电缆轴承等运动塑料产品,适用于洗车设备,可全天候运行,自润滑免维护,耐灰尘、水分、化学试剂等。
IGUS_AP_drones_CN_23_d20734cfc1
无人机及机巢
易格斯为全球顶尖的无人机制造商提供免维护的运动塑料部件,同时也向行业内初创公司或无人机爱好者提供快速定制服务和无起订量限制的各类标准产品。
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版