主页 > 行业案例 > 海工、石油及天然气 > 钻井设备 > 陆地和海上钻井平台的悬挂式供能解决方案 >

陆地和海上钻井平台的悬挂式供能解决方案

拖链可作为钻机维修的可靠替代方案

长行程、电缆重量大、海上暴露环境,以上条件对钻机上的电缆引导系统提出了巨大的挑战。如 E4.1 系列和 e-loop,满足在狭小安装空间内工作的拖链系统,适合作为传统维修回路的成熟替代方案。

ECS_AP_Offshore_RackRickTopDrives_4_IA_1.jpeg
这台 500 吨钻机的电缆组由两条 E4.1 拖链引导,每条拖链都紧挨着顶部驱动装置运行

简况

  • 要求:电缆重量大并且由于暴露的位置和应用领域,易受风和天气的影响

  • 行业:石油和天然气行业

  • 为客户带来的益处:坚固的链条系统提供最大的保护和高度的可靠性,它们为所有电缆提供紧凑的安全引导
问题 解决方案

大量的软管和电缆必须在陆地和海上钻机起重设备上可靠地引导。例如,为了确保可靠的能量或信号供应,需要强大的引导系统。长而重的电缆沿着钻机垂下很远的距离,特别容易受到强风等外部影响,这在近海区域构成特别大的安全风险。

Service loops 灌胶管通常用于这种情况。所有电缆通常都铸在一个管线包中,并安装在钻杆的侧面。

 为了安全可靠地引导电缆和软管套件,坚固的拖链系统可作为维修回路的替代方案,它们有较长的使用寿命,这意味着可以避免故障和维护措施,并保持低成本。此外,所有电缆都可以在密闭空间内沿着钻机引导。由于大量的电缆总是意味着高昂的安装成本,因此购买预装配拖链也是值得信赖的。

对于三维应用,可以使用我们的e-loop系统代替拖链。作用在e-loop上的拉力通过内部拉绳传递到安装支架和钻机的结构。因此,电缆可以完全消除应力。

更多信息

任何应用相关的问题请联系我
中国行业经理
张皎 Jacqueline Zhang 海工行业销售工程师
座机: 021-80366865
邮箱: jazhang@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_8_b07f024d3e
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版