e-loop®模块化的拖链系统
为了在悬挂式应用中安全地引导电缆,易格斯开发出辅助管束回路的替代方案 e-loop ,是三维应用的理想选择。e-loop 结合了工程塑料拖链和高强度绳索的优点。 在拖链内部,拉绳将拉力传递到安装支架和整体结构上。 因此,电缆完全不会受到拉力。由高性能工程塑料制成的模块化拖链始终可保持规定的弯曲半径,可轻松应对振动和冲击。
![]() | ![]() |
| 精进技术 | 降低成本 |
|
|
![]() | ![]() |
| 实验结果 | 可持续性 |
|
|
e-loop的结构
![]() | ![]() |
| e-loop内部由四个注塑成型部件组成。其中两个形成链节中的横杆,并被固定在拉绳上。 | 由吸收冲击的PU保护材料制成的外部保护装置,可确保在发生严重冲击时保护拖链和电缆。 |
![]() | ![]() |
| 单个链节被夹在高强度拉绳上。绳索本身是塑料纤维绳索 ,其允许的拉伸载荷为 50kN。 | e-loop的安装支架是高强度钢安装支架。塑料纤维绳吸收了 e-loop 的全部拉力,是支架的一个组成部分。 |


新:用于顶驱应用的 e-loop
新型 e-loop ELP.TD.300 采用四部分设计,适用于悬挂式顶驱应用。悬挂式顶驱应用中的电缆受到保护和安全布线。电缆可以通过侧面开口轻松填充。其他优点包括:易于维护、使用寿命长、对振动敏感且耐候。
动态,交叉每个环节:
- 零件编号:ELP.TD.300.*
- 内径:230mm
- 外径Ø:300mm
- 弯曲半径:500mm
- 电缆≤ø :75mm
* 从 2022 年春季开始提供

e-loop线束管理特别设计
| 带有滚轮的e-loop | 带手柄模块的 e-loop |
![]() | ![]() |
| e-loop 下方的滚轮便于在地面上移动,一个典型应用案例是为港口的船舶发电使用。 | 使 e-loop 系统的运输更容易,可用在 ECI 设备上。 |
有关e-loop的常见问题
如何安全可靠地在重型应用中供电?辅助管束回路的替代方案是什么?igus 开发出辅助管束回路的替代方案 e-loop,可以在悬挂应用中安全地引导大横截面和高重量的电缆。 这个拖链系统是圆形的三维模块化供能系统,可以在规定的弯曲半径内移动去应力的电缆。 电缆可单独使用,维修时可更换。 拖链也可以随时更换。
e-loop 如何吸收拉力?igus 的新供能系统围绕高强度塑料绳索构建,该绳索可吸收电缆的拉力。 由合成塑料纤维制成的尼龙绳索,可以分担电缆所受到的拉力,并且拥有耐受恶劣天气、耐腐蚀和柔韧的特点。我该如何更换e-loop中的电缆?解开钩子,放到某个地方的表面上,拧开,更换电缆,拧紧螺丝,然后再次挂起e-loop。 得益于拖链简单的模块化设置,维护就是这么简单。 对于极少数情况,你手上应该有一些替换链以避免停机。
igus 如何提供 e-loop 以及如何安装?igus 以您喜欢的方式提供 e-loop:完全装配或定制,装在卷轴或托盘上。 e-loop 的末尾有一个已确定的螺纹,用于附加安装。我们的安装团队很乐意为您装配。如何防止部件掉落?各个链节都通过螺丝连接固定,因此不会有部件掉落。

e-loop安装说明书
在这些安装说明中了解如何组装带和不带电缆的 e-loop。
应用案例
案例

海工钻机顶驱供电系统e-loop
海工钻机顶驱供电系统e-loop采用模块化设计,容易拆卸和安装,钻机的使用寿命明显提升,成本得到降低。

斗轮挖掘机中的拖链系统 e-loop
挖掘机中的拖链系统e-loop是专为严苛和重载应用开发的,结合了工程塑料拖链的优势与高强度抗拉绳的优点。

顶驱供能系统
顶驱用于将钻杆打入地下并再次取回。顶驱系统在钻机中垂直移动,并相应地为电机和信号电缆供电,这些可以通过e-loop拖链引导。
案例

e-loop为Akita石油钻井供电提供稳定保障
石油钻井供电系统e-loop专为悬挂和三维应用中的电缆引导而设计,可确保即使在暴风雪过后,也能始终安全可靠为顶驱系统供电和通信。
任何应用相关的问题请联系我

张皎 Jacqueline Zhang 海工行业销售工程师

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话