请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 工程机械 > 用于筑路和掘进设备的拖链、轴承、电缆 >

用于筑路和掘进设备的拖链、轴承、电缆

IGUS_3DSTILL_Construction_Machinery_Paver_DE_1.jpeg道路建设和隧道施工设备的部件经常暴露在重负荷、泥土、灰尘和强烈振动等恶劣环境下。在这样的工作场景中,易格斯的拖链、电缆和滑动轴承能够轻松应对各种挑战。

我们产品的可预测使用寿命,最大限度地减少了计划外停机时间,具有出色的耐用性和可靠性,从而确保施工过程的连续性和效率。

更值得一提的是,我们的所有产品都是免润滑,这不仅降低了维护成本,还避免了因润滑不当而可能导致的故障。您可以放心地将我们的产品应用于您的钻探设备中,它们将为您的电缆和软管提供有效的保护。

无论您选择由工程塑料制成的拖链,还是混合塑料和钢的拖链,都能确保您的设备在恶劣环境中稳定运行。我们致力于为您提供优质的产品和服务,助力您的道路建设和隧道施工工程顺利进行。

用于工程机械的易格斯产品
ECS_PROD_ECS_PROD_E4_Q_64_L_10_bearbeitet_DE_1_611a61ce8d
坚固、静音、模块化
  • 无需工具打开和闭合
  • 减少内部分隔片数量,快速填充管线
  • 横杆的锁紧力提高15%
ECS_PROD_System_E2_1_DE_1_743da4bf18
中型拖链
  • 快速装配
  • 高强度、静音运行
  • 快速填充
RCH_PROD_readychain_Basic_Standard_CN_2_dc54d61cfd
预装配拖链系统
  • 减少装配时间
  • 减少仓储成本
  • 提供现场安装成本
BRG_PROD_igutex_TX_3_1_c2d52f23da
免润滑
  • 耐腐蚀
  • 良好的介质耐受性
  • 免维护
IGUS_PROD_chainflex_with_guarantee_4_years_EN_DE_1_57ef138e73
提供可靠的数据传输
  • 耐油
  • 抗紫外线
  • PVC、PUR或TPE等多种外护套材料可选
DRL_PROD_drylin_WWE_10_80_carriage_DE_1_a7fc006a4b
直线导向
  • 100%免润滑
  • 耐腐蚀、易清洁
  • 静音、耐磨

相关样品领取:

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版