请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 工程机械 > 用于钻机的拖链和轴承系统 >

用于钻机的拖链和轴承系统

IGUS_3DSTILL_construction_machinery_horizontal_drilling_rig_cropped_DE_1.jpeg钻机在复杂多变的工作条件下运行,经常需要应对高负荷、污染、灰尘和剧烈振动等多重考验。在这些严苛的环境中,设备的可靠性和耐用性变得尤为关键。igus提供的拖链、电缆和滑动轴承正是为了满足这些极端工况而特别设计的。

拖链作为保护电缆和软管的重要组件,其材质选择对于确保设备长期稳定运行至关重要。igus采用的高性能塑料拖链,不仅具备出色的耐磨和耐腐蚀特性,还能有效抵御振动和冲击,保障电缆和软管在恶劣的工作环境中保持稳定工作。此外,igus的混合塑料和钢制拖链结合了塑料的弹性和钢材的强度,为钻探设备提供了更为全面的保护。

值得一提的是,igus产品的设计中免去了润滑的需求。在钻探作业中,传统的润滑维护往往是既耗时又复杂的任务。通过使用igus的免润滑产品,不仅大幅降低了维护成本,还显著提升了设备的运行效率,使得钻探作业变得更加高效和流畅。这样的设计不仅减轻了操作人员的工作负担,也为整个钻探项目带来了显著的经济和时间效益。

 

用于工程机械的易格斯产品
YE_42_Katalog_01_CMYK_6085b9da09
轻质塑料和坚韧钢材组合
  • 重量比同类钢制拖链轻50%
  • 同比塑料拖链,架空长度增加50%
  • 高抗拉强度
ECS_PROD_ECS_PROD_E4_Q_64_L_10_bearbeitet_DE_1_611a61ce8d
坚固、静音、模块化
  • 无需工具打开和闭合
  • 减少内部分隔片数量,快速填充管线
  • 横杆的锁紧力提高15%
RCH_PROD_readychain_Basic_Standard_CN_2_dc54d61cfd
预装配拖链系统
  • 减少装配时间
  • 减少仓储成本
  • 提供现场安装成本
BRG_PROD_igutex_TX_3_1_c2d52f23da
免润滑
  • 耐腐蚀
  • 良好的介质耐受性
  • 免维护
IGUS_PROD_chainflex_with_guarantee_4_years_EN_DE_1_57ef138e73
提供可靠的数据传输
  • 耐油
  • 抗紫外线
  • PVC、PUR或TPE等多种外护套材料可选
Unendliche_Sonderlager_iglidur_Sonderteile_Transparent_e276d0b616
3D打印的定制组件
  • 耐磨、耐腐蚀塑料
  • 可大批量生产
  • 立即联系我们进行咨询

在线工具:

相关样品领取

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版