主页 > 行业案例 > 3D打印 > 适用于3D打印业的系统解决方案 >

适用于3D打印业的系统解决方案

由单一供应渠道提供的3D打印业的系统解决方案

3DP_AP_3DP_EVOTECH_CN_1.jpeg

3D打印机制造商使用即装即用的系统解决方案

3DP_AP_3DP_EVOTECH_CN_2.jpeg
使用e-chain拖链系统的设备稳定而顺畅

不论是快速的原型制作,还是批量生产,3D技术都带来了众多诱人的机遇。一切都可有由单一供应渠道提供:适用于3D打印业的系统解决方案。igus®拖链确保在计算机控制的打印过程中安全引导连接电缆。 由于低安装高度和小弯曲半径,用于动态应用的微型拖链系列特别适合安装空间狭小的3D打印机,可实现任何方向的运动。 与直线滑动轴承一样,微型拖链系列也有非常低的高度。 其中引导的chainflex®控制电缆和电动机电缆是为持续运动应用而特别设计的,可防止电缆故障,从而保证3D打印机的长使用寿命。 凭借电动化的drylin®直线滑动轴承线性轴(包括电动机法兰、联轴器和drylin® E步进电动机和直流电动机),igus®可独自供应完全即装即用的操作部件。 [EVO-tech GmbH]

采用免润滑、免维护滑动轴承的3D打印机

除静音运行外,打印成品面向专业用途,质量也非常重要。 但是,润滑剂会污染原材料或打印的成品。 igus®的滑动轴承以高性能工程塑料制成,内部集成固体润滑剂,无需润滑, 这样就避免了污染的风险。干运行的特性还使3D打印机免维护并增加其工作可靠性。 对于3D打印机中的活动部件,加速和定位准确度等因素在产品细节的复制中发挥着很大的影响。平稳运转的drylin®直线滑动轴承和丝杠装置可用于低和高加速度应用中,不论行程路线如何。

3DP_AP_3DP_EVOTECH_CN_3.jpeg
 
3DP_AP_3DP_EVOTECH_CN_4.jpeg

 

解决方案中使用的产品

在线工具

任何产品相关的问题请联系我
中国drylin直线产品经理黄宇波
黄宇波 Kevin Huang drylin®产品经理
座机: 021-80366699
邮箱: khuang@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_30_cf6e8d4d33
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版