请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 起重机 > 用于室内起重机的易格斯产品 >

用于室内起重机的易格斯产品

桥式起重机适用于厂房、装配车间等室内工况,实现物料空中搬运的作业。设备固定于建筑主体,可实现三维方向运行,配套电缆、软管及供电系统具备适配多维运动工。无论从经济效益还是安全生产角度,设备需兼顾到停机少、免维护、运行安全可靠三大特点。受场地工况与使用工况影响,桥式起重机从行车轨道到供电系统,大多为定制化产品。
我司供能系统适配各类工况,同时满足全球各地不同行业标准,方案按需优化设计,既可成套供货也可单独选配零部件,使用寿命可精准测算。
igus® 产品优势
  • 低噪音、低振动
  • 占用空间小、自重轻
  • 可精准测算使用寿命
  • 供货快捷
  • 装配简便
  • 性价比高,维护成本低
  • 单件起订,可提供整套系统或独立零部件均可定制供货
单梁桥式起重机
FA_0118_2_6bbe836125
适用于单梁桥式起重机的拖链方案,轻巧紧凑、坚固耐用
双梁桥式起重机
ECS_AP_Herz_Hallenkran_CN_3_eff04b4a2c
双梁桥式起重机专用拖链:自重轻便、结构坚固,性价比高
旋臂吊
ECS_AP_pic_for_Jib_cranes_CN_1_e56928b9fd
凭借拖链用于悬臂吊中的电缆排布紧凑规整,运行安全可靠。
i.Sense监测系统
FAT_2117_4_3_B_20_FAT_1019_2_3587c9f068
  • 智能预判拖链和店里的维保需求
  • 设备运行可线上实时调取
  • 维保预警信息可发送至手机
  • 支持备件自动下单
G4.42滑行拖链
ECS_PROD_G4_42_150_150_6_9ceda68e22
  • 专为30米内的简单滑动应用设计。
  • 超大滑动面和加厚耐磨垫,比igus标准拖链重量轻25%。
  • 大节距降低磨损率
E4系列拖链
E4_1_Serie_E4_XX_9e423cf93c
  • E4.1的舌榫奇偶链节结构设计
  • igumid G材料在高粉尘环境下可靠、耐磨

e‑spool|传统电缆卷筒替代方案
e_Spool_HD_schraeg_201_TB_d1d66f6c2a
  • 防止电缆受到拉力
  • 单根拖链实现多方位供能
  • 大幅节省空间
  • 引导不同直径大小的电缆以及多种介质管
E2.1系列拖链
PROD_ECS_E2i_38_2e16a0e0be
  • 易打开、轻松穿线电缆
  • 快速装配
  • 坚固耐用
  • 隔片安装牢固
轮式拖链
Kettenbild_Serie_5050_RHD_7f403323d9
  • 滚轮式代替滑动支撑
  • 适配超长行程工况
  • 可满足高速运行
  • 成套定制、到货即可装机
Liftband
Liftband_ausgefahren_20kuez_301cb28bd8
  • 排线简便、节省安装空间;
  • 运行速度最高1m/s;
  • 最大加速度2m/s²;
  • 最大展开长度13米。
导槽
SUPERALURINNE_20_TITEL_20_BCC_2eb7c84e28
  • 安装简便灵活
  • 配备耐磨滑条,防止磨损
  • 适配长行程工况
  • 自重轻
guidefast系统
guidefast_01_a14d581ac0
  • 安全引导拖链系统
  • 大幅缩短装配工时
  • 长期测试通过:低振动、高强度
  • 免去支架焊接工序
chainflex_20_Overview_nice_a5ca29afd4
chainflex高柔性电缆
  • 专为重载工况研发
  • 电缆抗扭性特性
  • 适配极小弯曲半径
  • 享四年质保
室内起重机的成功案例
ECS_AP_indoor_crane_Carpenter_icon_service_life_DE_1_caad8bbbcc
可实现15年无故障连续运行。
凭借耐用配件践行可持续:E4系列拖链搭载智能传感器,为Carpenter全自动起重机稳定供能。
FA_2015_1a_e903f319a9
高温粉尘工况下的专用方案
热轧车间板坯输送吊机可在高温粉尘工况下稳定作业,重载型拖链为行车小车与驾驶室持续输送动力及信号电缆。
ECS_AP_crane_application_CN_1_fb6cb92968
其他成功案例
浏览更多应用案例,了解本司拖链与chainflex®电缆如何适配起重机行业各类工况需求。
快速简便安装
ECS_VID_assembly_for_guidefast_CN_2
实验室实地工况测试验证
ECS_VID_P4_1-Long-Travel-Outdoor-Test_CN_1
如有任何疑问,您可以联系我
拖链产品工程师
刘琪 Aaron Liu 拖链产品销售工程师
座机: 021-80366350
邮箱: aaliu@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_3_03722fbad0
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版