请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 滑动轴承 > 负载力极强的耐用轴承 >

负载力极强的耐用轴承

igutex® TX3 — 极其耐磨

BRG_PROD_igutex_TX3_1.jpg农业和建筑机械通常对部件的使用寿命和运行可靠性要求较高。新型igutex® TX3轴承免润滑,避免了因润滑不足而导致机器停机的现象出现,降低了成本且很环保。

前往线上商城购买

 

 

    精进技术

    降低成本

  • 极端负载下干运行磨损低
  • 免润滑且免维护

    测试结果

     可持续性

  • 经igus测试实验室测试,测试为负载达100MPa和速度0.01m/s的旋转运动测试
  • 磨损低,使用寿命长;无需额外润滑

易格斯 支持塑料的循环经济,并正投资化学回收业务。点击了解更多。

其他相关产品信息

2023其他新品

任何产品相关的问题请联系我
中国农机行业经理曹世龙
曹世龙 Yvan Cao iglidur®产品项目经理
座机: 021-80366935
邮箱: ycao@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_10_4d308dea59
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版