主页 > 服务 > 使用指南 > drylin®直线驱动常见问题 > 塑料直线轴承检验规范 >

塑料直线轴承检验规范

普通金属滑动轴承可以套用国标 H7/h6 配合公差,而drylin R 开口薄壁工程塑料轴承不一样。由于塑料受压力会发生弹性变形,内径不能直接用普通卡尺测量——这是工程师最容易踩坑的地方。对此,我们提供易格斯企业检验标准:规定测试力下的塞规通止规判定表,提供间隙链计算逻辑、载荷边界,解决选型、来料检验、装配调试中 “卡滞、晃动、误判质量、过载失效” 等工程现场问题。

表格:轴套内径检验

产品型号

测试力 [N]

测试轴承座内径

轴承最小内径

(塞规可自由通过)

轴承最大内径

(塞规可悬停卡滞)

JUM-01/02-10

0.981

12.000 mm

10.030 mm

10.070 mm

JUM-01/02-12

1.373

14.000 mm

12.030 mm

12.070 mm

JUM-01/02-16

1.864

18.000 mm

16.030 mm

16.070 mm

JUM-01/02-20

2.649

23.000 mm

20.030 mm

20.070 mm

JUM-01/02-25

3.729

28.000 mm

25.030 mm

25.070 mm

JUM-01/02-30

4.807

34.000 mm

30.040 mm

30.09 mm

JUM-01/02-40

7.063

44.000 mm

40.040 mm

40.09 mm

JUM-01/02-50

9.81

55.000 mm

50.050 mm

50.100 mm

JUI-01-06

0.981

0.4684 英寸

0.3768 英寸

0.3776 英寸

JUI-01-08

1.373

0.5934 英寸

0.5016 英寸

0.5024 英寸

JUI-01-10

1.864

0.7184 英寸

0.6268 英寸

0.6276 英寸

JUI-01-12

2.649

0.8747 英寸

0.7516 英寸

0.7524 英寸

JUI-01-16

3.729

1.1247 英寸

1.0016 英寸

1.0024 英寸

JUI-01-20

4.807

1.4058 英寸

1.2520 英寸

1.2531 英寸

JUI-01-24

7.063

1.6558 英寸

1.5020 英寸

1.5031 英寸

JUI-01-32

9.81

2.1870 英寸

2.0024 英寸

2.0039 英寸

RJM-01-08

0.981

16.000 mm

8.025 mm

8.061 mm

RJM-01-10

0.981

19.000 mm

10.025 mm

10.061 mm

RJM-01-12

1.373

22.000 mm

12.032 mm

12.075 mm

RJM-01-16

1.864

26.000 mm

16.032 mm

16.075 mm

RJM-01-20

2.649

32.000 mm

20.040 mm

20.092 mm

RJM-01-25

3.729

40.000 mm

25.040 mm

25.092 mm

RJM-01-30

4.807

47.000 mm

30.040 mm

30.092 mm

RJM-01-40

7.063

62.000 mm

40.050 mm

40.112 mm

RJI-01-06

0.981

0.6250 英寸

0.3762 英寸

0.3776 英寸

RJI-01-08

1.373

0.8750 英寸

0.5013 英寸

0.5030 英寸

RJI-01-10

1.864

1.1250 英寸

0.6265 英寸

0.6282 英寸

RJI-01-12

2.649

1.2500 英寸

0.7516 英寸

0.7536 英寸

RJI-01-16

3.729

1.5625 英寸

1.0035 英寸

1.0056 英寸

RJI-01-20

4.807

2.0000 英寸

1.2520 英寸

1.2544 英寸

RJI-01-24

7.063

2.3750 英寸

1.5020 英寸

1.5044 英寸

RJI-01-32

9.81

3.0000 英寸

2.0024 英寸

2.0053 英寸

RJ260(U)M-02-12

1.373

19.000 mm

12.032 mm

12.084 mm

RJ260(U)M-02-16

1.864

24.000 mm

16.032 mm

16.084 mm

RJ260(U)M-02-20

2.649

28.000 mm

20.040 mm

20.100 mm

RJ260(U)M-02-25

3.729

35.000 mm

25.040 mm

25.100 mm

XUMO-01-10

0.981

12.000 mm

9.98 mm

10.02 mm

XUMO-01-12

1.373

14.000 mm

12.02 mm

12.06 mm

XUMO-01-16

1.864

18.000 mm

16.02 mm

16.06 mm

XUMO-01-20

2.649

23.000 mm

20.03 mm

20.07 mm

XUMO-01-25

3.729

28.000 mm

24.97 mm

25.01 mm

XUMO-01-30

4.807

34.000 mm

29.96 mm

30.01 mm

XUMO-01-40

7.063

44.000 mm

40.00 mm

40.05 mm

更多常见问题
载荷不超过drylin R 直线轴承额定F.max,但实际使用时失效,为什么?
根据轴承公差设计的,为什么装配后却出现要么过紧卡死、要么间隙过大晃动?
公制、英制、日系尺寸混用,不同系列轴承执行哪套内径判定规则?
选用 iglidur X 高刚度材料轴承,配 h 级导向轴,空载时感觉滑动阻力很大,产品质量是不是有缺陷?
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版