请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2026新品 > 2026年调心轴承新品 >

2026年调心轴承新品

首个工程塑料万向节原型
IGU_LAB_UJM_10_prototype_XX_1_21f744ce1d
全新 UJM 塑料万向节,为传统金属万向节提供了创新替代方案。这款适配 10mm 轴径的原型机充分展现了高效轻量化结构的优势:耐腐蚀、免润滑,并在重量、维护成本与经济性方面具备显著优势。
凭借经过优化的几何结构与有限元分析(FEM),该万向节实现了高刚性,在 25° 偏摆角 下可传递 6Nm 扭矩—— 相关性能均已在易格斯实验室完成测试。
后续还可开发更多规格及更紧凑的型号。若您有具体应用场景,欢迎联系我们,与您共同定制适配方案。
用于 igubal 系列的无 PTFE 材料
IGU_GEN_igubal_PTFE_free_XX_1_8c586d9bb8
环保设计 - 性能不妥协
通过 iglidur J3、iglidur R 和 igumid G这三款材料的组合, igubal 产品系列现已做到完全不含 PTFE 。

根据 SQP M1227标准,我们在igus内部实验室进行测试发现,这些材料中关键的96 种PFAS 化合物检测都呈阴性。

无论是杆端关节轴承、基座轴承、法兰座轴承还是球面轴承,甚至是定制需求,我们都能实现这一目标。我们将共同为您的应用找到合适的解决方案。
快速拆装基座轴承
我们的新型快速拆装基座轴承无需工具,手动开合,不到 10 秒即可完成组装。

它是输送机等行业的理想选择,可大幅减少停机时间并提高生产率。其内部的球面轴承由耐用的 iglidur J3 制成,外壳由坚固的 igumid G 制成。
IGU_AP_PA_TP_XX_3_81ceb2e7b8
IGU_PROD_PA_TP_1_e731e7d6a3
IGU_PROD_PA_TP_2_ed496c09df
想了解更多关于快速拆装基座轴承的信息吗?
剖分式法兰座和基座球面轴承
IGU_GEN_TP_flange_bearing_teaser_XX_1_edc4c12667
分体式,更换快速直接,不费时费力
igus剖分式法兰座轴承可以直接上轴安装,无需拆卸其他机器部件。这种高效的解决方案可以节省时间和金钱,尤其是不易触及的轴承位置上。它们由高性能工程塑料制成,非常轻便、坚固且免维护,进一步降低了运营成本。

继去年推出分体式 F208 和 FL208 型号后,我们今年扩大了产品范围,包括紧凑型 208 型号。这些法兰安装孔位符合 206 系列标准,可用于 40 mm 和 30 mm 的轴径。
用于 PP205 基座轴承的剖分式球面带座轴承
IGU_PROD_PP_205_JEM_SP_TP_2_f57f8083f8
快速更换
用于 PP205 钣金轴承座的剖分式球面带座轴承可以直接在现场快速轻松地更换球面带座轴承,而无需拆卸其他部件。它们可以快速更换,在更换轴承时可显著节省成本。这些球面带座轴承具有高达 1,800N 的静拉伸载荷,无需额外的润滑剂,是高效、免维护轴承支撑的理想解决方案。
任何产品相关的问题请联系我
中国滚珠轴承和关节轴承产品经理陈亚
陈亚 Daniel Chen igubal®产品经理
座机: 021-80366946
邮箱: dchen@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_28_8e790f310f
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版