请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2025新品 > 调心轴承新品2025 >

调心轴承新品2025

IGU_GEN_igubal_PTFE_free_XX_1_8c586d9bb8
用于 igubal 系列的无 PTFE 材料
环保设计 - 性能不妥协
通过 iglidur J3、iglidur R 和 igumid G这三款材料的组合, igubal 产品系列现已做到完全不含 PTFE 。

根据 SQP M1227标准,我们在igus内部实验室进行测试发现,这些材料中关键的96 种PFAS 化合物检测都呈阴性。

无论是杆端关节轴承、基座轴承、法兰座轴承还是球面轴承,甚至是定制需求,我们都能实现这一目标。我们将共同为您的应用找到合适的解决方案。
快速拆装基座轴承
我们的新型快速拆装基座轴承无需工具,手动开合,不到 10 秒即可完成组装。

它是输送机等行业的理想选择,可大幅减少停机时间并提高生产率。其内部的球面轴承由耐用的 iglidur J3 制成,外壳由坚固的 igumid G 制成。
IGU_AP_PA_TP_XX_3_81ceb2e7b8
IGU_PROD_PA_TP_1_e731e7d6a3
IGU_PROD_PA_TP_2_ed496c09df
想了解更多关于快速拆装基座轴承的信息吗?
剖分式法兰座和基座球面轴承
IGU_GEN_TP_flange_bearing_teaser_XX_1_edc4c12667
分体式,更换快速直接,不费时费力
igus剖分式法兰座轴承可以直接上轴安装,无需拆卸其他机器部件。这种高效的解决方案可以节省时间和金钱,尤其是不易触及的轴承位置上。它们由高性能工程塑料制成,非常轻便、坚固且免维护,进一步降低了运营成本。

继去年推出分体式 F208 和 FL208 型号后,我们今年扩大了产品范围,包括紧凑型 208 型号。这些法兰安装孔位符合 206 系列标准,可用于 40 mm 和 30 mm 的轴径。
用于 PP205 基座轴承的剖分式球面带座轴承
IGU_PROD_PP_205_JEM_SP_TP_2_f57f8083f8
快速更换
用于 PP205 钣金轴承座的剖分式球面带座轴承可以直接在现场快速轻松地更换球面带座轴承,而无需拆卸其他部件。它们可以快速更换,在更换轴承时可显著节省成本。这些球面带座轴承具有高达 1,800N 的静拉伸载荷,无需额外的润滑剂,是高效、免维护轴承支撑的理想解决方案。
塑料连接杆,带球头螺栓
IGU_PROD_GPZM_06_100_2_cf7c6a3764
重量轻、坚固耐用且免维护
由 igumid G 制成的带球头螺柱的新型连杆接头,是压接式连杆接头的经济型替代方案。它具有100 毫米的中心距和 M6 螺纹,最受欢迎的版本现在也可以作为经济高效的注塑件提供。技术优势包括完全无腐蚀、减振、高精度、对灰尘和污垢不敏感以及在高动态负载下使用寿命长。
IGU_LAB_ESQM_2_0_HD_3_D_Prototype_Test_XX_1_4a194986fb
对于重型基座轴承的探索
本研究测试了重型 ESQM 在太阳能行业的性能和适用性。
重型ESQM 2.0 是 ESQM 2.0 的升级版,专为极端天气条件(例如台风)而开发。它由一个分体式外壳和两个半球形壳体组成。球体和外壳底座由高抗紫外线的塑料制成。对关键承载位置壁厚的优化和支架厚度的加倍使轴承的强度提高了 50%。我们也测试了另一种带有紧急停止功能的版本,可以防止跟踪器轴的意外旋转,并保护轴和电机免受损坏。
IGU_PROD_CJM_M10_cardan_joint_14_036df5cd33
万向节可实现不同角度旋转轴之间的结合并传递扭矩。
尽管这一设计还存在众多挑战,但研究表明,如果使用得当,塑料万向节可以带来显着的优势。汽车制造商的案例研究表明,使用塑料万向节可将车辆的总重量减轻 15%,降低 5% 的燃料消耗,降低 10% 的生产成本,并将噪音排放降低 20%。

igubal 万向节由两个 U 形夹接头和一个中央横梁组成,具有高抗冲击性 和-40°C 至 +120°C 的耐温性,可实现免维护运行。您对我们的 igubal 万向节感兴趣吗?
生态化带座轴承
IGU_GEN_KSTM_CL_ECO_XX_1_9a8da9a4a6
我们在最近的一项研究中,分析了 KSTM-CL-ECO 基座轴承的性能和适用性。这包括重型 WPC 和 iglidur N94。WPC(木塑复合材料)将天然木纤维与耐用的塑料相结合,造就了坚固而轻便的基座。iglidur N94 球体具有出色的滑动和耐磨性能,并且具有自润滑功能,可降低维护成本。WPC 由 50% 的可再生原材料组成,而iglidur N94 材料使用可再生材料高达 94%,从而降低了碳排放。
用于方形型材的法兰座轴承
IGU_GEN_EFOM_SQ_2_BEFSM_SQ_XX_1_bf6aa7b789
新型的 igubal 法兰安装轴承能够为方形型材提供高效支撑。igubal EFOM 双孔法兰轴承和 igubal EFSM 四孔法兰轴承均由抗冲击的长纤维增强工程塑料 igumid G 和由 iglidur J4 制成的球面轴承制成。这两种轴承均适用于 -30°C 至 +80°C 的温度,并且干运行、免维护,使其成为满足您要求的可靠和耐用的解决方案。
任何产品相关的问题请联系我
中国滚珠轴承和关节轴承产品经理陈亚
陈亚 Daniel Chen igubal®产品经理
座机: 021-80366946
邮箱: dchen@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_28_8e790f310f
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版