主页 > 行业案例 > 汽车行业 > 乘用车 > 驾乘接触 > 踏板 > iglidur及igubal轴承用于赛车踏板 >

iglidur及igubal轴承用于赛车踏板

阿拉博纳(Arrabona)车队是一支由匈牙利大学生组成的赛车团队,考虑零部件的重量和可靠性,车队从2020 年开始使用易格斯产品。赛季结束后,车队获得了良好产品体验,打算在未来的车型中使用更多易格斯产品,很快在2021 年赛车的规划和建模中,易格斯产品比上一辆赛车多两倍以上,其中很多部件被用于加速机构。

赛车头部的踏板箱会暴露在大量的污垢和灰尘中,这使得普通的轴承很难持续较长时间的工作,因为它们在一段时间之后就会有沙砾感,在赛季中就需要拆下来更换新的轴承。学生们尝试了不同的金属轴承,也找到了一些效果较好的,但没有一个能 100%满足要求。选用iglidur塑料部件给我们省去了维护工作,另一方面,还大大降低了组件重量。
1118_manus_2021_11_e52574ae04

踏板箱中使用的iglidur和igubal

IGUS_GEN_yes_CN_54.jpeg

用户评价

1118-manus-2021-8.jpeg”易格斯提供的零部件都是免维护的,通常可以持续整个赛季。我们组件中的所有运动机构在赛季结束时和新组装时一样顺畅。我们的另一个重要目标减轻车身重量,越轻越好。易格斯在这方面帮助很大,不使用金属轴承后,我们可以实现轴承重量降低 70%至 80%“,赛车队成员之一Bence Pusztay说道,” 我们与易格斯的区域经理进行了大量的电子邮件往来,他非常友好,总是帮助我们,为我们的应用找到最合适的产品。我们还举行了视频会议,当时有多位易格斯员工同时参加,他们对自己的产品有着令人难以置信的丰富知识,并为我们提供咨询,帮助我们找到最适合我们的轴承。“

阿拉博纳赛车车队也在不断拓宽新的应用,包括drylin R的导轨滑块和许多带法兰的轴承、igubal关节轴承,在零部件原型阶段,学生们还尝试了3D线材打印,并且还订购了棒料用于加工一些特定形状的轴承。

任何应用相关的问题请联系我
中国汽车行业经理梁伟
梁伟 Ethen Liang 汽车行业经理
座机: 021-80366203
邮箱: eliang@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_15_b58a1fefa8
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版