请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 舞台声光电 > 舞台机械 > 拖链系统用于Waagner-Biro舞台技术应用 >

拖链系统用于Waagner-Biro舞台技术应用

低噪音、空间紧凑、易安装

背景介绍:Waagner-Biro Stage Systems公司是剧院、歌剧院或邮轮技术方面的专家。150多年来,该公司已经成功开发出各种创新的舞台技术和系统,这些技术被广泛用于很多大型演出中。而为了确保这些系统中所用的电缆能安全移动,他们使用了易格斯的拖链系统,它们能安全引导电缆且运行平稳。

       

FA0120-1b.jpeg
预装配E4.32系列拖链在柏林Unter den Linden国家歌剧院的八个移动平台上安全引导电缆。

简况

  • 所用产品:E4.32系列供能系统、e-spool、可折叠拖链
  • 要求:舞台技术应用中有重负载,因此要求拖链具有高强度。另外,它还要运行安静、不显眼,且所需安装空间小。而且该系统还必须易于安装、所需维护少、使用寿命长。
  • 行业:剧院和舞台设备
  • 为客户带来的益处:E4.32自重轻且耐磨损。制动和滚动噪音减少。另外,e-spool运行安静、结构紧凑,是电缆卷筒的良好替代品。此外,我们的可折叠拖链也非常紧凑、不显眼,且运行安静。

问题

 

解决方案

为演出打造极佳的舞台是来自奥地利维也纳的舞台技术专家Waagner-Biro Stage Systems公司的使命。他们所接手的每个项目都各不相同。所以其中所用的部件不仅要实用、耐用和高效,还要能互相

适配。该公司所服务的客户对象都是来自世界各地的大型知名剧院、歌剧院、舞台和多功能厅。除此之外,邮轮上也需要配备非常节省空间的技术要求。

对于剧院和舞台技术来说,其中所用的部件通常要满足极高的技术要求。比如,它们要能安全、可靠地移动各种重型设备,如音响和灯光系统、舞台布景甚至是整个舞台平台等。另外,剧院中的移动应用会有垂直运行和水平运行两种。因此,为了确保舞台机械的可靠运转,通常需要使用大量的电机和电缆。而那些不会在视觉或听觉上对演出造成干扰的解决方案往往比较受客户青睐。所以,用于此类应用中的动力、数据和总线电缆要能安静运行且不显眼。考虑到这些应用的可用安装空间通常很有限,因此电缆本身必须非常紧凑,它们要能在供能系统中安静移动且能承受高动态负载。除此之外,它们还要具有高强度且非常坚固。此外,部件还需要易于安装、免维护且使用寿命长也是至关重要的。

 该公司最终选择使用易格斯的产品,运行平稳且可靠的易格斯E4.32系列供能系统已被该公司使用超过13年的时间。它们在舞台技术中垂直或水平使用,在舞台平台中的应用尤其多。这款拖链由耐磨工程塑料制成,既轻巧又耐磨。另外,其链节的半径限位块上集成了制动器,因此该拖链的制动和滚动噪音更小。

一直以来,舞台技术中的电缆导向装置使用的都是电缆卷筒,但是它们所能容纳的电缆数量有限且会产生较大的运行噪音。而我们的e-spool不同,它运行安静且结构紧凑,因此常被用作电缆卷筒的替代品。而且能始终保护电缆,使其免受外部影响、磨损和拉伸应变的影响。另外,这种拖链中集成了固定弹簧,因此在收卷过程中可以始终保持适当的张力。e-spool中的twisterband则使得拖链可以在旋转运动中持续引导电缆,无需滑环。

在移动舞台或重载型舞台平台中,将重物提升多米十分常见。对此,易格斯也可提供性价比高、节省空间且不显眼的解决方案。一直以来,用于此类应用的系统大都有运行噪音大、笨重、视觉干扰大等缺点。对此,进行之字形安装的易格斯可折叠拖链可用作非常高效且紧凑的替代方案。这种拖链具有反向弯曲半径,可以之字形方式存储,因此所需空间极小。而当舞台或平台升起时,它会安静地展开。

易格斯e-spool被用于琼·萨瑟兰剧院/悉尼歌剧院等应用中

FA_0120_2a_75f40ee68e
FA_0120_2b_34b6c3a5ac

悉尼歌剧院天桥:拖链与拉杆连接

FA_0120_2c_cc754c10c9
FA_0120_2d_1770112727

你可能感兴趣的是:

如有任何需要,您可联系我们:

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版