请输入您需要搜索的内容
主页 > 拖链 > Zig-zag应用 >

Zig-zag应用

Zig-zag设计

5090_zigzag_e-chains_opera_rc1.mp4

易格斯拖链模块化设计有助于节省安装空间,并实现特殊的解决方案。适用于剧院舞台等各种现代平台技术,能够轻松容纳各种用于调节舞台高度的管线。拖链的行程高度可达40米。

Zig-zag供能系统的原理:折叠好的拖链被放置在一个定制的筐里,随着平台的升起,拖链逐渐展开,整个运行过程中噪音极低,甚至没有噪音。E4.1系列拖链以及许多其他类型都可实现这种结构。

Zig-zag的优点

  • 安全可靠地引导数据和能量
  • 经济高效且节省空间的解决方案
  • 坚固,易安装
  • 安静和低振动
  • 垂直悬挂应用

ECS_PROD_iset_zick-zick_overview.jpg用于桁架的之字形拖链套件-行程长达15m

剧院和舞台技术行业目前的发展特点是桁架的重量大大减轻、模块化设计和5-15m的行程长度。针对这些需求,igus新推出了一种供能系统套件,其中包括桁架紧固件、用于活动端的支撑板以及可按照DIN EN 17206标准和DGUV 315-390规定订购的安全套件。

  • 与之前的产品相比,价格降低多达30%
  • 可节省高达20%的成本
  • 低维护且模块化的系统

相关应用案例:

您可能感兴趣的是:

如有任何问题,您可联系我们:

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版