主页 > 行业案例 > 包装行业 > 喜力啤酒灌装输送线 >

喜力啤酒灌装输送线

工程塑料轴承减少了润滑油使用并降低了成本

巴西喜力啤酒公司是世界著名啤酒品牌喜力啤酒在全球的160家分公司之一。每年,有不计其数的瓶装啤酒通过该公司的生产线生产出来并投入市场。
问题描述
对一个现代化的灌装工厂来说,每小时可以轻松完成70000多个瓶子的灌装。这个过程需要用到大量的运动组件,例如输送机。以前,巴西喜力公司必须定期给输送带上多达600个深沟球轴承进行检查和重新加油润滑。

解决方案
而现在,该公司已将工程塑料轴承用于输送机中。此后,这些运动关键位置在维护操作期间将不再需要润滑或清洁。这轮结构的修改为公司节省了每年 1560 小时的维护工时和 2815.49 欧元的润滑脂采购成本。
IGUS_GEN_bottle_transportation_brewery_with_heineken_logo_XX_1_8fca4c2371

假如……

...喜力的每个分公司都将免润滑技术用于输送线,会怎样?

每年
节省润滑油成本450,478欧元;
节省人员成本5,428,800欧元;
节省维护工时249,600 小时;
减少二氧化碳排放量28吨;
减少对淡水的污染75,000,000 升;
减少被污染的土壤546,500 公顷……

饮料行业中有哪些免润滑的潜在位置?
IGUS_GEN_packaging_line_with_numbers_XX_1_3ae4ed376a
XRS_PROD_stainless_steel_pulley_BBT_ES_30_xxx_F180_CMYK_1_e969bdb146
①滚筒
装有xiros滚珠轴承的辊筒,用于免润滑的输送带。
IGU_PROD_F204_KS_JEM_20_17_SP_3_08fcd05d88
②皮带轴承
免维护的igubal® 法兰轴承,用于输送线的无油运行。
LCA_PROD_RL_A14_0109_4_Apiro_cantilever_axis_4_1074723bf4
③通道尺寸调节
模块化和高性价比的 Apiro®齿轮箱,可快速调节输送线尺寸。
与应用相关的任何问题请联系我
IGUS_PPL_Ahren_Xia_CN_3_a12d9efb5f
夏宁翔 Ahren Xia 包装行业经理
座机: 021-80366455
邮箱: axia@igus.net
IGUS_PPL_Ahren_Xia_CN_2_718d26998b
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版