请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 滚珠轴承 > 辊筒 >
总览
筛选产品
案例

辊筒

xiros®辊筒由一个支撑管和两端的带法兰滚珠轴承组成,在负载较小的情况下可替代钢制导辊,免润滑、耐介质,常见于贴标机、打包和食品机械。辊筒长度可根据需要定制,管材有多种选择: 经阳极氧化处理的铝管、喷砂铝管、带不粘涂层铝管、黑色硬质阳极氧化铝管、PVC管、碳纤维管、不锈钢管。

drive_icon_lubricationfree_ad9d01a113
免润滑
我们的塑料滚珠轴承无需加油润滑。这意味着输送机辊筒不必克服润滑剂的阻力,并且始终平稳运行。您可以在至少这三点节省成本:维护、重量和价格。
Icon_factory_888d8a0828
直接来自制造商
xiros 塑料滚珠轴承由我们的工厂自行生产。您可以从种类繁多的标准产品中挑选,还可以凭借运动塑料测试实验室的实验数据,计算产品的使用寿命。
Icon_food_IGL_4310f38afc
符合食品标准
我们的部分输送机辊筒安全卫生,适用于食品和饮料行业。它们对诸如脂肪酸等腐蚀性截止具有抗性。这些材料通过了欧盟 10/2011/EU 标准认证。
如何给输送机选择合适的辊筒?
XRS_GEN_Tragrollen_Whitepaper_7_Tipps_Thumb_DE_1_4cc04fbfd8
选择输送机辊筒时,需要考虑几个因素。首先,负载能力是一个决定性标准。输送机辊筒必须能够安全地承受运输货物的重量,而不会变形、损坏或导致停机。输送辊的耐用性也非常重要。它们应由具有高耐磨性的材料制成,以确保较长的使用寿命。

还必须考虑滚动摩擦。输送机辊筒应具有最佳的表面光洁度,以确保对输送带或运输货物的充分抓力。这有助于输送过程的稳定性和安全性。装配和维护的难度也要考虑,因为这会影响到整个输送系统停机占用的时间。
辊筒常见应用位置
FA_1817_10_H_C3_B6henverstellung_20_Umlenkrolle_xiros_7_4b54d8269c
运行平稳,100% 免润滑
图中的贴标机在多达 36 个输送机辊筒中使用塑料滚珠轴承代替金属,因为钢制金属溶液太重且必须润滑。在这个系统中,辊筒通过张紧的方式,确保薄膜传输。xiros辊筒延长了使用寿命并降低了维护成本。截止到本文发布,塑料滚珠轴承一直在保障输送机辊筒的平稳运行,系统也从未因此而停机。
筛选产品
共 21 件商品
排序方式
默认
交付时间
价格
筛选:
度量标准
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版