主页 > 行业案例 > 健康医疗 > 实验室/IVD检验分析 > 轴承用于实验室夹具 >

轴承用于实验室夹具

节省空间且重量轻

简介1033-manus-2021-7.jpeg

  • 使用产品:用于低成本夹具的滑动轴承
  • 要求:实验室环境中,低摩擦系数,不需要润滑剂的应用
  • 行业:实验室
  • 客户经验:在iglidur滑动轴承的帮助下,这种新设计的夹具实现了经济高效、重量轻的功能,能够替代传统夹具。

问题描述

为实验室开发这种低成本运输装置的初衷,是考虑到传统的夹具本身的重量太大。这使得整个处理单元过于笨重。

解决方案

新的设计只需要一根不锈钢丝和一个滑动轴承,就组成了一个极其简单的夹具,其特点是重量特别轻。

1033-manus-2021-10.mp4清洁设计的夹持器

Ebo Kunze Industriedeesign公司开发了一种低成本的实验室自动化处理装置,并使用了iglidur滑动轴承。在这以前,这类设备使用传统的夹具来移动采样板。

由于夹持器的自重相对于有效载荷来说很高,因此整个处理单元显得很笨重。因此,这个设计的目的是简化夹持器的机械结构,从而减轻其重量。夹具中的iglidur滑动轴承负责两件事:旋转夹具的夹紧和夹具轴的旋转。

紧凑简洁的设计1033-manus-2021-9.jpeg

最终设计结果非常简单:这种清洁设计的夹具只需要一根一米长的不锈钢丝和一个滑动轴承,由于其具备旋转功能,处理单元能够节省一整个方向的行程。环状不锈钢丝套在试样板周围并箍紧,夹具就能够牢牢地抓住样品板,并从A移动到B。紧凑而简单的设计使处理单元能够安装在实验室工作台的下方。

任何应用相关的问题请联系我
中国医疗行业经理熊重光
熊重光 Scott Xiong 健康行业经理
座机: 021-80366446
邮箱: sxiong@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_17_4f9101cddf
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版