主页 > 轴承 > 关节轴承 > igubal®-FC 可检测球面滑动轴承 >

igubal®-FC 可检测球面滑动轴承

igubal FC 食品接触(FC)系列采用符合 FDA 标准的高性能工程塑料,专为食品加工厂设计。该系列轴承可避免产品污染,无需额外润滑,可通过高温蒸汽轻松消毒,耐清洁剂、化学品及酒精。轴承为蓝色,便于目视识别;添加可检测成分,即使微小碎片也能被定位。
igubal FC 核心优势
  • 可视 + 金属可检测
  • 符合 FDA 与欧盟 10/2011 标准
  • 适用于食品接触场景
  • 免润滑、免维护
  • 成本比不锈钢方案低达 40%
  • 重量比不锈钢方案轻达 80%
PM_4322_1_0d260ab459
IGU_igubal_FC_out_of_the_box_8e5afb0ac5
适用场景
  • 需要检测颗粒的工况
  • 需要免维护材料的场景
  • 需要使用 E 系列与 K 系列尺寸的部件
  • 要求高抗压强度的场合
  • 要求高灵活性的场合
不适用场景
  • 工作温度高于 80℃
  • 需要大于 16mm 尺寸
  • 线速度超过 0.5m/s
产品系列
杆端轴承
IGU_PROD_Rod_End_FC_ca0380ee55
  • 可检测杆端轴承
  • 塑料 / 金属材质
  • 可选 E 系列或 K 系列尺寸

球面嵌入式轴承
IGU_PROD_Bearing_Inserts_FC_6d83f0e76f
  • 注塑或机加工
  • 符合 FDA 与欧盟 10/2011 标准
  • 适用于 UC204–210 外球面轴承座
连杆
IGU_PROD_Coupling_Joints_FC_2e00622cd2
  • igubal FC 材料制成的连杆
  • 食品级材料制成的球面滑动轴承
  • 可选配不锈钢球体

带座轴承
IGU_PROD_Pillow_Block_FC_49c80e4c70
  • 可视觉检测的带座轴承
  • 符合 FDA 与欧盟 10/2011 标准

法兰轴承座
IGU_PROD_Flange_Bearing_FC_99eac4a1ac
  • 可视觉检测的法兰轴承
  • 符合 FDA 与欧盟 10/2011 标准

U型夹
IGU_PROD_Clevis_Joint_FC_d2871b8c3c
  • igubal FC材料制成的 U型夹
  • 带弹性卡扣销的可检测 U型夹
  • 可与 E 系列杆端配套使用

角支轴承
IGU_PROD_Spherical_Bearing_FC_f9ff9ea1cf
  • EGLM‑FC 材料制成的球面轴承
  • 符合 FDA 与欧盟 10/2011 标准
  • E 系列尺寸
  • 坚固耐用、高性价比
固定环
IGU_GEN_Fixing_Rings_Food_Contact_Teaser_XX_1_754359cc42
  • 剖分式可检测固定环
  • 符合 FDA 与欧盟 10/2011 标准
  • 超轻量、高性价比
与产品相关的任何问题请联系我
中国滚珠轴承和关节轴承产品经理陈亚
陈亚 Daniel Chen igubal®产品经理
座机: 021-80366946
邮箱: dchen@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_28_8e790f310f
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版