请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 关节轴承 > 角支轴承 > igubal® 球体,用于食品工业 >

igubal® 球体,用于食品工业

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
Drawing 02
fda
  • 外壳可通过光学和磁力探测
  • 符合FDA和欧盟10/2011标准
  • iglidur® A181 球体
  • 还可提供可检测的 iglidur® FC180 球形盖
  • 基于 DIN ISO 12240 标准的尺寸系列 K
  • 行业标准蓝色
产品代码
Ø d1 [mm]
球体材料
尺寸
收起
18770be7-12f3-491a-96d4-2ebf017e50de-origin-IGU_TD_EGLM
13810bf7-b405-4085-9124-b249c6a4ef4a-origin-IGU_INFO_directions-load_spherical-bearings_EN_1
B [mm]
6 展开 收起
Ø d1 [mm]
6 展开 收起
Ø d2 [mm]
14 展开 收起
C [mm]
4 展开 收起
斜角长度(f) [mm]
0.5 展开 收起
生产和安装公差
收起
推荐轴公差
h9 展开 收起
推荐轴粗糙度
0.1-0.3 μm 展开 收起
基座孔公差
H7 展开 收起
一般性能
收起
重量 [g]
0.772 展开 收起
基座材料
igumid® FC 展开 收起
球体材料
iglidur® A181 展开 收起
机械性能
收起
最大轴向静态负载,短期 [N]
150 展开 收起
最大轴向静态负载,长期 [N]
75 展开 收起
最大径向静态负载,短期 [N]
1200 展开 收起
最大径向静态负载,长期 [N]
600 展开 收起
最大摆动角度 [°]
27 展开 收起

销售咨询

价格明细

¥91.53
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(件)
产品单价不含税
¥81.00 /件
总价不含税
¥81.00
税额税率13%
+ ¥10.53
总价 含税
¥91.53
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版