请输入您需要搜索的内容
主页 > 服务 > e-spool®标准型和HD型 >

e-spool®标准型和HD型

灵活使用

使用igus的e-spool®标准型和HD型系统,可将电缆收卷在拖链中以节省空间。e-spool®配有twisterband,可实现各种介质持续不断地无干扰传输。拖链内填充的管线可随时调整。

ECS_PROD_e-spool_DE_8.png 

  • 灵活供能 - 可在一个系统中引导不同的介质
  • 使用灵活 - 适用于任何方向的供能
  • 性价比高 - twisterband可带动电缆实现旋转运动
  • 节省空间 - 拖链可紧凑地收卷起来
  • 电缆不承受拉伸载荷
  • 可增加电缆或快速更换

典型应用领域:伸缩应用、剧院和舞台技术、zig-zag的替代方案

e-spool弹簧驱动电缆卷筒的填充规则

由于e-spool中的特殊机械应力,所以我们建议使用我们的chainflex高柔性电缆。此外,电缆的填充要遵守以下规则:

  • 请沿拖链宽度方向平铺电缆,切勿堆叠放置!
  • 非屏蔽电缆请尽可能使用带TPE外护套的chainflex高柔性电缆。
  • 屏蔽电缆请使用chainflex高柔性电缆系列中的CFROBOT电缆。
  • 务必注意所用twisterband的最大弯曲半径。
  • 为了防止电缆层叠和磨损,请尽可能使用分隔片。为了最大限度地利用内部空间,请交替安装分隔片。
  • 铺设电缆时,请按照电缆直径和/或弯曲半径排序,小尺寸的电缆铺设在内侧,尺寸越大电缆越往外铺设。
  • 请在电缆两端配备去应力装置。当使用电缆扎带作为去应力元件时,请确保扎带不会朝向拖链内侧,以免电缆受到损伤。
  • 请将电缆安装在twisterband中,同时旋转轴向外和向内都要留出间隙。

点击查看e-spool安装指导视频

TB30.75.22.jpeg

e-spool标准型和HD型-内部分隔

twisterband内部分隔可轻松安装在可打开的横杆上,只需打开拖链,填入电缆,再将分隔片套入横杆即可。

常见问答:

e-spool®标准型 - 配拖链和1条或2条twisterband;e-spool® HD型 - 配拖链和1条或2条twisterband,如何选择标准型和HD型?

答:如果拖链垂直向上拉伸,推荐使用e-spool标准型,如果拖链垂直向下拉伸,请使用e-spool HD型。如果拖链沿水平方向拉伸,则系统选择取决于具体应用,欢迎咨询我们。

您可能感兴趣的是:

如有任何问题,您可联系我:
ECS_PPL_Hailey_He_CN_1_abf6e1ab49
何陆妍 Hailey He TR&E-spool系统产品销售工程师
座机: 021-80366568
邮箱: hahe@igus.net
ECS_PPL_Hailey_He_CN_2_da639482f3
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版