请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 航空航天 > 机场和地面支持设备 > 用于乘客登机桥的拖链及电缆 >

用于乘客登机桥的拖链及电缆

科隆波恩机场的现代化改造

喷气式飞机桥架旨在让乘客安全快速地从机场大楼进入飞机,并在飞机停放在地面上时为飞机供电。为确保为喷气式飞机控制系统和飞机供电的电缆始终实现安全布线,科隆波恩机场的物料搬运部与易格斯合作,先后对八座桥梁进行了现代化改造,以供未来几十年持续使用。除了设计这种伸缩解决方案和新电缆导管系统的组件外,易格斯同时还为机场提供了现场安装服务。

  • 产品:拖链及400Hz特种电缆
  • 要求:安全防范措施高,延迟安装,安装必须灵活符合行程量
  • 行业:航空
  • 解决方案的优势:完全改进的拖链系统,具有更好的检修、灵活和准时的安装
DS_Casssss_F0689a_b5bafb143d
遇到的问题
每年约有1000万乘客在科隆波恩机场所有航站楼的18座喷气式飞机桥架上行走。发动机关闭后,舰桥还负责为停放的飞机的机载航空电子设备供电。一旦飞机到达停放位置,桥就会停靠在飞机上。该桥由固定部分和移动或伸缩部分组成。活动桥头的高度也可以调节,以精确接近飞机门。所有运动都是液压的。控制系统和信号路由通过电缆进行。为了在所有运动中安全可靠地引导这些桥梁,并确保机场桥梁在未来几十年始终安全运行,必须对新2号航站楼的八座桥梁的完整供能系统进行现代化改造。在这种情况下存在特殊挑战在能源供应系统的组装方面。由于机场是一个高度安全的场所,因此必须提前计划系统的安装,以便以后按时准备就绪。毕竟,机场精心设计的安全预防措施已经大大减慢了工作和物流流程。装配计划还必须尽可能灵活地适应机场的出行量,例如,在夏季的假日旺季,桥梁都在繁忙的工作中。
解决方案
1999年首次配备乘客登机桥时,易格斯的拖链就已经投入使用,至今也一直无故障运行。尽管如此,当时每个系统有四条拖链(由于桥壳的安装方向非常有限),但仍有改进的余地。隐藏在桥梁外皮下的能源供应也无法用于可能的故障或目视检查。因此,项目工程师的任务是优化拖链的选择和布置,以及后续维护的便利性。在此过程中,桥梁的拖链、电缆分配以及钢结构下部结构都得到了优化。在与易格斯协商后,客户决定也进行现场组装调试。改造后桥梁的电缆导管系统由两条相对的E4/4拖链组成,旋转了90°从而来分离和引导电缆。此外,桥头还使用了E2拖链进行垂直调整。所有拖链均配备抗风和耐温的chainflex TPE拖链专用电缆,以及用于飞机机载电源的400 Hz专用电缆,该系统现在的预期使用寿命为25至30年。
FA_0714_5_5a50c62957
FA_0714_4_ac548573e8

如果您需要申请免费样品或咨询,请联系我们

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版