请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 起重机 > 拖链用于化学腐蚀环境下的室内起重机 >

拖链用于化学腐蚀环境下的室内起重机

耐化学腐蚀的塑料拖链和导槽

沿着热镀锌厂的预处理线,工件首先需要在稀释的盐酸中清洗,以确保尽可能的干净,沿线空气中的氯化氢含量约为2%。这意味着室内起重机及其组件会经受酸暴露。多年来,塑料拖链系统在维格尔工艺起重机的能源供应中证明了其价值,它们在由耐化学腐蚀材料igumid EG+制成的塑料导槽中移动,使拖链系统能够轻松应对腐蚀性的恶劣条件。

e-chain guidelite plus EG简况

  • 所需产品:重型系列轮式拖链,包括导向槽
  • 要求:由于预处理线空气中的氯化氢含量高,约为2%,工厂中的所有组件都暴露在高酸负荷下,需要选择一种耐磨耐化学腐蚀环境的解决方案
  • 行业:起重机
  • 客户的成功:耐化学腐蚀的材料igumid EG+确保了高耐受性,该材料还具有非常低的吸水率,可以提高对腐蚀性化学品的耐受性

解决方案

Wiegel Verwaltung GmbH & Co KG技术部门决定选择易格斯塑料拖链,产品有两个明显优势,一方面是用于材料制备领域的密封解决方案,这在以前拖链系统没有的;另一方面是高耐磨性。

第一条拖链于 2015 年在维格尔工厂开始运行。一年后,我们提供了E4/4系列拖链和由耐化学腐蚀材料igumid EG+制成的新型塑料导向槽。这确保了对化学品的高耐受性。igumid EG+的特点是吸水率非常低,所以有对腐蚀性化学品的抵抗力。该材料可在 0 °C 至 +100 °C 的温度范围内使用,其明显优化的滑动性能适用于导槽和大多数拖链系列。

FA_0118_1a_2a48c3e886
镀锌厂的预处理生产线中,易格斯拖链系统为工艺起重机提供能源和数据
FA_0118_1b_2923490753
在实际镀锌之前,必须对工件进行预处理,以去除工件上的油脂、铁锈和水垢
FA_0118_2_9208dd405b
在封闭的预处理管线中,空气中有约2%的HCl冷凝物
FA_0118_3_140b2b1050
几年前,Meissner Krane和Wiegel开始对起重机的能源供应和拖链系统进行现代化改造
FA_0118_5_29bb6caf04
导槽的侧板无需工具即可锁定,专为系统设计的夹紧机构可确保其安全坚固可靠
FA_0118_4_2adcad8325
拖链在由耐化学腐蚀材料igumid EG+制成的塑料导槽中移动

工厂持续无故障运行

到目前为止,显而易见,易格斯的拖链在维格尔运行良好且可靠。“自2015年以来的经验表明,在能量和信号传输预处理线区域使用耐酸拖链是正确的决定”,Meissner Krane项目经理Ronny Horn总结道。“在所有工厂中,系统自调试以来一直无故障运行。”来自Wiegel的Peter Zorn补充说:“塑料导向槽对我们来说非常重要。304和316不锈钢都无法承受这些环境条件。对我们来说同样重要的是,预处理线周围的墙壁现在可以完全封闭,我们使用新系统后的维护也少了很多。这些要求已完全得到满足,易格斯的拖链系统也将安装在下一个威格尔工厂。

此应用案例中涉及的产品系列

任何应用相关的问题请联系我
中国行业经理
汪宏生 John Wang 起重机行业经理
座机: 021-80366067
邮箱: jwang@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_16_daf48f112d
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版