请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 健康医疗 > 影像诊断 > 双平面荧光透视仪用拖链:高速场景下的紧凑型线缆防护 >

双平面荧光透视仪用拖链:高速场景下的紧凑型线缆防护

IGUS_GEN_E4_1_sample_CN_1_4266a9f863
IGUS_CAT_2023medical_CN_1_7fdccc5042
医疗行业手册
精选医疗行业应用案例和适用产品
苏黎世联邦理工学院运动生物力学实验室(LMB)致力于研究健康、修复及置换后关节的运动学与动力学特性。为此,该实验室研发了一台双平面荧光透视仪,可沿 20 米长轨道对人体关节的高动态运动进行三维追踪,并以高速拍摄高分辨率双平面 X 光影像。在透视扫描过程中,设备高速成像单元上的大量电源线与信号线,由两款易格斯拖链实现安全导向。

所需产品:用于水平与竖直方向的电源、信号线缆导向拖链
技术要求:适配高加速度与高速运行、节省空间、轻量化、长寿命、低维护
客户成果P4 拖链可嵌入实验室地面线槽,大幅节省空间;内置异型滚轮,在高负载与高速下仍能低摩擦运行,驱动力需求小。坚固易装的 E4.56拖链负责竖直方向线缆导向;两款拖链均为模块化设计,便于后续定制升级。
IGUS_AP_2163_vector_2022_6_3_with_e_chains_DE_1_0995d268f9
2163-vector-2022-2
设备介绍
LMB 研发的双平面移动式 X 光系统可三维追踪人体关节高动态运动。通过双重叠成像平面,设备有效解决平面外误差问题,实现植入物与骨骼运动的精准三维定位。影像增强器与射线源分离式设计,让设备在水平与竖直方向均具备更大运动自由度。

该技术为研究与监测肌肉骨骼系统退行性病变、评估骨科治疗与康复效果提供了重要基础。
2163_vector_2022_5_1e4fa5d3c2
2163_vector_2022_3_b092945702
问题和挑战
研发团队需要为运动追踪系统的各类电源与信号线寻找适配拖链。为精准动态追踪人体膝关节,搭载成像单元的重型支架需快速加速,同时安装空间极为有限 —— 拖链必须足够紧凑,以嵌入实验室地面 24 米长、1.20 米宽、0.15 米深的专用线槽。
水平 / 垂直轴关键参数
  • 行程长度:20 米 / 1.5 米
  • 加速度:≥20m/s² / ≥13m/s²
  • 运行速度:≥5.5m/s/ ≥2.5m/s
  • 负载重量:500kg / 150kg
  • 线缆数量:7 根电源线 + 20 根信号线 / 4 根电源线 + 14 根信号线
2163_vector_2022_1_4a2111c64a
2163_vector_2022_7_2f014b1a93
IGUS_AP_2163_vector_2022_1_detail_DE_1_87e2fb9c2e
解决方案
团队咨询易格斯瑞士拖链专家后,确定了满足全部要求的方案:

1. 竖直方向:采用E4.56 系列拖链
ECS_PROD_E4_56_1_0e41b178d9
E4.56 系列经典通用型拖链,坚固、静音、模块化,装配与开启便捷,线缆更换或增补无需大量拆装。
2. 水平方向:P4.42轮式拖链对开
P4_balken_42er_085e04b634
P4 系列专为高负载、高速场景设计,配备异型滚轮,可将拖链运行所需驱动力降低75% 以上,同时运行安静、低振动、寿命长,模块化结构便于未来灵活定制。
如有产品相关问题,欢迎联系我
ECS_PPL_neil_li_CN_2_d391ab4b7c
李渊 Neil Li 拖链产品销售工程师
座机: 021-80366093
邮箱: nli@igus.net
ECS_PPL_neil_li_CN_1_244f416e49
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版