用于液压手术台狭小空间的拖链电缆。手术台需具备多功能性无论是仰卧坐立或站立手术都须确保患者照护并始终保持可靠运行此外它还需兼顾经济性在尽可能窄的结构设计中承受重载在迈柯唯公司这款新型产品中高性能chainflex控制电缆通过S形拖链在底座内极其有限的安装空间内实现稳定导向结合液压管线易格斯的整套解决方案确保了手术台可靠的升降调节与安全的信号传输。项目概况。需求升降立柱内的拖链与控制电缆稳定运行 要求紧凑设计以适应狭小安装空间电缆在小弯曲半径下具备高使用寿命 行业医疗技术 采用弯曲S形安装的拖链以毫米级精度适配极其紧凑的安装空间其结构坚固耐用在重型液压管线负载下不会发生扭转或松散高柔性chainflex控制电缆相比之前使用的螺旋电缆可靠性大幅提升其使用寿命远超手术台设计的10年期限。样本样品咨询通道。应用难点。与以往电动升降型号不同迈柯唯新款手术台采用液压升降方式这意味着电线与液压软管需在手术台底座内共同布线底座设计不仅极为纤薄且呈凹形结构导致可用空间极其有限立柱尺寸仅为300 x 400毫米手术台伸展范围在600至1050毫米之间行程达450毫米 迈柯唯需要寻找机械性能可靠且特别柔韧的控制电缆由于安装空间受限要求电缆具有极小的弯曲半径设计团队最初倾向于螺旋电缆但其存在明显缺陷频繁的机械运动导致使用寿命有限且始终属于需要手工组装的特制方案难以保证持续稳定的质量手术台故障风险无法排除由于产品面向全球市场所有组件都必须可靠运行以避免设备停机和昂贵的维修成本在手术台至少十年的使用寿命期内电缆需承受约15000次往复行程。解决方案。基于在其他项目中使用易格斯电缆的良好经验迈柯唯再次联系易格斯最终选用了chainflex CF5 PVC控制电缆与E21微型系列紧凑型拖链的组合 通过结构设计前在线进行的chainflex使用寿命计算易格斯保证了电缆在极端垂弯状态下仍能达到所需寿命其实际弯曲半径分别为4倍与55倍电缆直径远低于标称值68倍直径在拉斯塔特现场的原型机寿命测试中电缆在30000至50000次往复行程中均无故障运行 出于空间考虑拖链采用S形布局为便于布线组合使用了E210与E2i10系列内外侧均可打开的链节实现单侧全程开合另一设计优势在于尽管拖链内高仅10毫米却能承载两条液压管线等高附加载荷。免费样品通道。p微型拖链与chainflex控制电缆作为定制解决方案与液压管线及匹配接头在第三方处组装成集成模块后整体安装为进一步节约空间并减少机械干涉液压管线与控制电缆采用并列排布这既简化了连接也避免了不必要的摩擦碰撞p。此应用案例中涉及的产品系列。E21微型。新型小尺寸标准型E2微型。控制电缆