端午节6月18日18:00 - 6月21日23:59 期间因服务器搬迁,网站将暂停访问
查看详情
请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 无人零售 > AI全自动烘焙站堆垛机轻松应对90°转弯 >

AI全自动烘焙站堆垛机轻松应对90°转弯

E2/000拖链助力无人化运营

德国EngRoTec Systems公司推出全新自动化超市烘焙站,以人工智能技术实现烘焙品全自动补给,易格斯可转弯立式E2/000拖链成为核心供电解决方案。

从顾客视角看,烘焙站外观与传统设备一致,创新点藏在设备背面:
  • 货架后方搭载类似工业仓储堆垛机(SRU)的移动装置
  • 刚出炉的烘焙品直接放在托盘上,由堆垛机送至指定货架
  • 托盘自动将烘焙品推入货架
  • 传感器实时监测货架存量,自动触发补货,避免过量生产
  • 烤箱可自动装填不同烘焙品,实现全自主运行
图片未找到
问题和挑战
图片未找到
烘焙工作站多为 L 型布局,堆垛机需 90° 转向运行,亟需适配弯道轨迹的能量与信号传输系统,同时要求传输装置耐用、易维护、结构紧凑、安装简便。技术参数
运行行程:8000 mm
速度:1.250 m/s
加速度:300 m/s²

解决方案
易格斯 E2/000 系列拖链1400.068.125.0 +chainflex® 高柔性电缆CF211.024,完美解决技术瓶颈。拖链 90° 翻转竖直安装,搭配不锈钢导轨实现 8m 行程内直线 + 90° 转弯运行,配备锁止型分隔片防止线缆下坠堆叠,耐磨侧边滑动件保障稳定运行。由于E2拖链可延内半径方向轻松从两侧打开,铺设电缆更加便捷,因此系统安装快捷、维护简便,可快速更换线缆。

图片未找到
图片未找到
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版