AI全自动烘焙站堆垛机轻松应对90转弯。E2000拖链助力无人化运营。德国EngRoTec Systems公司推出全新自动化超市烘焙站以人工智能技术实现烘焙品全自动补给易格斯可转弯立式E2000拖链成为核心供电解决方案 从顾客视角看烘焙站外观与传统设备一致创新点藏在设备背面 货架后方搭载类似工业仓储堆垛机SRU的移动装置 刚出炉的烘焙品直接放在托盘上由堆垛机送至指定货架 托盘自动将烘焙品推入货架 传感器实时监测货架存量自动触发补货避免过量生产 烤箱可自动装填不同烘焙品实现全自主运行。问题和挑战。EngRoTec机器人智能烘焙站搭载自学习 AI 系统能实时调控生产流程采用三轴柔性移动机器人自主完成冷库取货烤炉转运缓冲暂存销售端出货面包烘焙工作站多为 L 型布局堆垛机需 90 转向运行易格斯拖链电缆完美解决弯道的电源与信号传输系统可靠性高易维护结构紧凑安装简便。超市烘焙站L型90 转弯供能。烘焙工作站多为 L 型布局堆垛机需 90 转向运行亟需适配弯道轨迹的能量与信号传输系统同时要求传输装置耐用易维护结构紧凑安装简便技术参数 运行行程8000 mm 速度1250 ms 加速度300 ms。解决方案。易格斯 E2000 系列拖链14000681250 chainflex 高柔性电缆CF211024完美解决技术瓶颈拖链 90 翻转竖直安装搭配不锈钢导轨实现 8m 行程内直线 90 转弯运行配备锁止型分隔片防止线缆下坠堆叠耐磨侧边滑动件保障稳定运行由于E2拖链可延内半径方向轻松从两侧打开铺设电缆更加便捷因此系统安装快捷维护简便可快速更换线缆。应用产品。E2000拖链1400系列。全能型双限位块设计架空长度长高稳定型易于装配侧向滑动表面使用寿命长。chainflex高柔性测量系统电缆CF211。PVC外护套耐油符合 DIN EN 5036341 标准 无硅阻燃 chainflex等级4221。联系我们。移动供能方案咨询。igus 为移动存取柜体提供紧凑耐用的能源与数据传输解决方案空间受限电缆高频运动找我们。立即联系