装配拖链用于挤压机的测量系统
节省安装时间和采购成本
易格斯readychain® 预装配拖链用于挤压机的测量控制系统。该系统可以精确到微米,以确保生产出的薄膜宽度和厚度一致,这些薄膜用于食品包装等行业。在购买易格斯预装配拖链前,供能系统的所有部件都是客户自己采购并安装。易格斯预装配解决方案帮助客户节省了安装时间及采购成本。
- 所需产品:装配拖链,包括E2迷你拖链,chainflex®高柔性控制电缆和数据电缆
- 要求:全年全天候运行、耐高温以及油污空气环境
- 行业:塑料机械、挤压机
- 为客户带来的好处:readychain®装配拖链帮助客户实现了三位数的成本节约。采用chainflex®高柔性电缆取代旧电缆,实现长使用寿命
问题描述
薄膜的应用非常广泛,可用作药品或食品行业的包装膜、农业或建筑业的绝缘材料、家庭或办公室里的垃圾袋或透明文件夹等。Kündig公司一直致力于开发各种用于薄膜测量的创新解决方案。设备可显示测量数据是确保挤出吹膜无误差的重要基础,可有效提高薄膜质量并减少浪费。
因此,用于挤出吹膜机的测量系统及其供能系统需要满足极高的要求。整个过程要持续进行,尽量避免机器故障或停机。另外,这些设备需要全年全天候运行,耐高温以及油污空气环境。其中,供能系统主要用于厚度测量。对于这种电容系统,测量会在µ范围内进行。
解决方案
客户从自己采购部件组装拖链优化为从易格斯直接采购完整系统readychain装配拖链,可有效解决上述问题,系统配备插入式连接器,即装即用,能有效节省成本。
其中的拖链使用的是E2迷你系列,该系列非常小巧且可轻松打开,方便填充电缆等管线,易格斯可提供两种尺寸的拖链供用户选择,分别用于侧面和水平安装。其中,用于侧面安装的拖链会被嵌入到一个铝制回转环中,并围绕薄膜非常缓慢地旋转。旋转至180°时,拖链到达转折点,开始转向。尽管运行缓慢,但是由于系统进行S形运动,长度会不断变化,因此电缆会受到应力以及不断变化的拉伸负载,采用易格斯数据和控制电缆有效解决此类问题。