e-spool®电动型
可实现较长拉伸长度的电机驱动型供能系统
e-spool®电动型是一款带电机驱动的e-spool,拉伸长度可达25米。和其他e-spool系统一样,它可以填充各种电缆和软管,确保能量持续不断的传输,且无滑环。易格斯控制器可应用在动态场合,是专门为剧院和歌剧院的垂直悬挂应用而研发的。

- 可在温度低于0°C的室外使用
- 使用电机系统收放,使用寿命更长
- 坚固的管状钢制结构
- 电缆不承受拉力
- 可灵活填充电缆、光缆和气动电缆
典型应用领域:剧院、舞台和照明技术;室内和室外起重机

e-spool 电动型在易格斯实验室的测试

e-spool 电动型模型图
- 不同介质(动力、数据、光纤、空气、液体)可收纳在一个系统中
- 交付包括驱动器和控制器
- 安装在天花板下——系统可被“隐形”
- 灵活更换和填充
- 最大伸缩速度:1,2米/秒
e-spool弹簧驱动电缆卷筒的填充规则
由于e-spool中的特殊机械应力,所以我们建议使用我们的chainflex高柔性电缆。此外,电缆的填充要遵守以下规则:
- 请沿拖链宽度方向平铺电缆,切勿堆叠放置!
- 非屏蔽电缆请尽可能使用带TPE外护套的chainflex高柔性电缆。
- 屏蔽电缆请使用chainflex高柔性电缆系列中的CFROBOT电缆。
- 务必注意所用twisterband的最大弯曲半径。
- 为了防止电缆层叠和磨损,请尽可能使用分隔片。为了最大限度地利用内部空间,请交替安装分隔片。
- 铺设电缆时,请按照电缆直径和/或弯曲半径排序,小尺寸的电缆铺设在内侧,尺寸越大电缆越往外铺设。
- 请在电缆两端配备去应力装置。当使用电缆扎带作为去应力元件时,请确保扎带不会朝向拖链内侧,以免电缆受到损伤。
- 请将电缆安装在twisterband中,同时旋转轴向外和向内都要留出间隙。
点击查看e-spool安装指导视频
您可能感兴趣的是:
如有任何问题,您可联系我:

何陆妍 Hailey He TR&E-spool系统产品销售工程师

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话