e-spool®紧凑型
结构紧凑、节省空间且无滑环的电缆卷筒
e-spool®紧凑型是针对安装空间较小的众多应用,配合小型拖链和twisterband使用,拉伸长度为2米和4米的优化方案。应用范围广泛,这款紧凑型e-spool主打的是可靠引导和灵活填充管线。
- 可在一个系统中传输不同的介质(动力、数据、光纤、空气、液体)
- 任意方向上供能
- 可追加电缆或快速更换
- 节省空间,几乎“隐形”
- 非常轻的设计(SP1.240系列是铝制的),自重轻
- 最大伸缩速度1m/s
典型应用领域:手动工作站、工作站、装配生产线、小型收缩应用
e-spool弹簧驱动电缆卷筒的填充规则
由于e-spool中的特殊机械应力,所以我们建议使用我们的chainflex高柔性电缆。此外,电缆的填充要遵守以下规则:
- 请沿拖链宽度方向平铺电缆,切勿堆叠放置!
- 非屏蔽电缆请尽可能使用带TPE外护套的chainflex高柔性电缆。
- 屏蔽电缆请使用chainflex高柔性电缆系列中的CFROBOT电缆。
- 务必注意所用twisterband的最大弯曲半径。
- 为了防止电缆层叠和磨损,请尽可能使用分隔片。为了最大限度地利用内部空间,请交替安装分隔片。
- 铺设电缆时,请按照电缆直径和/或弯曲半径排序,小尺寸的电缆铺设在内侧,尺寸越大电缆越往外铺设。
- 请在电缆两端配备去应力装置。当使用电缆扎带作为去应力元件时,请确保扎带不会朝向拖链内侧,以免电缆受到损伤。
- 请将电缆安装在twisterband中,同时旋转轴向外和向内都要留出间隙。
点击查看e-spool安装指导视频

e-spool紧凑型-内部分隔
twisterband内部分隔可轻松安装在可打开的横杆上,只需打开拖链,填入电缆,再将分隔片套入横杆即可。
您可能感兴趣的是:
如有任何问题,您可联系我:

何陆妍 Hailey He TR&E-spool系统产品销售工程师

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话