e-spool®手动型
适用于需要手动拉出仅一根电缆或介质管的应用
手动操作的e-spool是设计用于仅需手动拉出一根电缆或软管的场合。操作者根据控制面板的需要拉出特定长度的电缆,并在使用后收回。为了防止电缆长期处于绷紧状态,我们还配备了带惯性锁定的卷筒。对拉出的电缆长度进行锁定。拉伸长度可达5米。
- 紧凑、节省空间的电缆卷筒,无滑环
- 成锁定机制,防止意外倒卷(非常类似于吸尘器的电缆)
- 同样适用于介质或空气软管
- 拉手处带接头和去应力元件
典型应用领域:机器人控制面板、工作站、装配生产线
e-spool弹簧驱动电缆卷筒的填充规则
由于e-spool中的特殊机械应力,所以我们建议使用我们的chainflex高柔性电缆。此外,电缆的填充要遵守以下规则:
- 请沿拖链宽度方向平铺电缆,切勿堆叠放置!
- 非屏蔽电缆请尽可能使用带TPE外护套的chainflex高柔性电缆。
- 屏蔽电缆请使用chainflex高柔性电缆系列中的CFROBOT电缆。
- 务必注意所用twisterband的最大弯曲半径。
- 为了防止电缆层叠和磨损,请尽可能使用分隔片。为了最大限度地利用内部空间,请交替安装分隔片。
- 铺设电缆时,请按照电缆直径和/或弯曲半径排序,小尺寸的电缆铺设在内侧,尺寸越大电缆越往外铺设。
- 请在电缆两端配备去应力装置。当使用电缆扎带作为去应力元件时,请确保扎带不会朝向拖链内侧,以免电缆受到损伤。
- 请将电缆安装在twisterband中,同时旋转轴向外和向内都要留出间隙。
点击查看e-spool安装指导视频

e-spool手动型-内部分隔
twisterband内部分隔可轻松安装在可打开的横杆上,只需打开拖链,填入电缆,再将分隔片套入横杆即可。
您可能感兴趣的是:
如有任何问题,您可联系我:

何陆妍 Hailey He TR&E-spool系统产品销售工程师

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话