用于火焰切割机的供能系统
多维运动、环境恶劣、紧凑型设计
系统制造商SATO Schneidsysteme可为用户提供定制的火焰切割机,满足个性化的需求。随着技术的进步,客户的需求也越来越高,从而对各个部件的要求也更高,例如各种供能系统,要求最恶劣的环境条件下,这些部件也能确保切割过程平稳。
- 所需产品: E4.42系列、3400系列和triflex R机器人三维拖链、chainflex®电缆、drylin W直线导向装置
- 要求:在高温、火花飞溅以及极端污垢堆积等恶劣操作条件下使用的供能系统,用于紧凑型设计,需要为多维运动配置电缆
- 行业:机床制造
- 客户的成功:易格斯供能系统可最佳地满足工厂内的各种要求:E4.42系列用于高速和加速度,triflex R系列用于各个方向的多维移动性;紧凑型设计,提供高度个性化的客户解决方案
问题描述
SATO Schneidsysteme公司致力于龙门和悬臂设计的数控切割机床制造。“Satronik”系列涵盖火焰、等离子、激光和水射流,其火焰切割机可实现切割几毫米到两米的板材。其供能系统要求即使在恶劣的日常操作条件下也能实现长期可靠地运行。可编程的3D等离子坡口切割单元用于结构钢和不锈钢的焊缝准备加工,紧凑的设计是其中一个独特的卖点,确保了机器的占地面积极小,并且在实际切割过程中具有高动态性。该系统的经济效率体现在多板加工领域,可以一次性不中断切割,另一方面该装置重量轻,可以与紧凑型机器一起使用。具有高度感应功能的3D等离子坡口切割装置可以无休止地旋转而不受旋转限制,在日常应用中可作为单割炬和多割炬变体使用,并切割高达45°的坡口和修整部分,冲程速度为6000或12000mm/min,可用于所有坡口切割等离子系统。
解决方案
在x轴燃烧器系统的行程为42m,E4.42系列可从两侧打开,适用于高速和高加速度、长行程及高负载,整个火焰切割系统的主进料贯穿其中。3400系列的三个供能系统安装在三个独立的导轨中,用于桥上的横向运动。总共六个导槽中的六个供能系统为两个燃烧器提供供能管线,易于组装,使用寿命长。
在非常紧凑的3D等离子坡口单元上,作为机器的核心,triflex R产品系列现已推出第三代,专为要求苛刻的6轴机器人应用而开发。该装置在多个轴上移动。triflex R 3D供能系统、采用封闭式设计的TRC系列和采用简单方便型设计的TRE系列,可轻松压入电缆。驱动、控制和数据电缆(包括冷却)在TRC中得到安全引导,所有负责内燃机初始点火或紧急监控的特殊电缆都贯穿TRE版本。此外,还有信号电缆,得益于方便型设计,无需打开,电缆可轻松压入填充。联系我们