请输入您需要搜索的内容
主页 > 拖链 > 大型拖链 > E4.1 > E4.1拖链E4.32系列,沿内外半径均可打开,每个链节都配有横杆,坚固型 >

E4.1拖链E4.32系列,沿内外半径均可打开,每个链节都配有横杆,坚固型

一个系列可用于几乎任何应用舌榫设计,确保高度侧向稳定性和强度,适用于长行程和较长架空长度的应用极其适用于侧向安装应用可提供拓展链节-适用于需要极宽的拖链应用场景,最宽可达3米可提供拓展横杆-适用于大尺寸的介质管,最大可达105mm的介质管降低噪音的“制动器”设计,并可选配橡胶减震器可快速安装的内外链节,翻转外侧链接即可实现NC去应力
产品代码
内宽[Bi] [mm]
弯曲半径[R] [mm]
内高[Hi]
32 mm
最大电缆直径
28 mm
打开原理
可沿内外半径打开
选配信息
购买方式
装配件组装好的形态(包括隔片)
安装方式
架空
接头
KMA接头, 旋转E4.320.05.1.12.A
接头类型
没有C型槽
接头安装方式
A3
尺寸
收起
内高[Hi] [mm]
32 展开 收起
内宽[Bi] [mm]
50 展开 收起
外高Ha [mm]
54 展开 收起
外宽[Ba] [mm]
73 展开 收起
弯曲半径[R] [mm]
63 展开 收起
节距 [mm]
56 展开 收起
链节数/米
18 展开 收起
最大电缆直径 [mm]
28 展开 收起
H [mm]
180 展开 收起
D [mm]
174 展开 收起
K [mm]
310 展开 收起
H2 [mm]
126 展开 收起
D2 [mm]
146 展开 收起
K2 [mm]
310 展开 收起
DeltaHF [mm]
40 展开 收起
直线架空FLG最大速度 [m/s]
20 展开 收起
最大加速度FLG [m/s²]
200 展开 收起
最大架空长度 [m]
3.25 展开 收起
最大长行程 [m]
200 展开 收起
一般性能
收起
打开原理
可沿内外半径打开 展开 收起
最大填充重量 [kg/m]
15 展开 收起
颜色
黑色 展开 收起
e-chain® 拖链系统
E4.1 e-chains® 展开 收起
重量【kg or kg/m】
1.64664 展开 收起
二氧化碳排放当量(件) [kg]
0.555 展开 收起
拖链内移动最低使用温度 [°C]
-40 展开 收起
拖链内移动最高使用温度 [°C]
120 展开 收起
动态信息
收起
架空最大速度 [m/s]
20 展开 收起
滑行最大速度 [m/s]
10 展开 收起
其他信息和图表
收起
1eb54a57-6954-4281-a4bd-e234444f5e0a-origin-TD_ECS_E4.32_fill_weight_diagram

架空长度取决于额外负载
X轴:架空长度(米)FLB/FLG
Y轴额外负载(千克/米)
下限:行程S(米)
FLB = 带准许凹陷的架空
FLG = 上层平直的架空
 
参考范例A:
额外负载 = 4,0[千克/米]
架空长度FLB = 2,4米
行程 = 4,8米

16d19eba-45de-4190-83aa-45f268f677c6-origin-Serie_E4.32_KE_Einbaumasse_Zeich_gross___

A = 移动端,B = 固定端
节距:56毫米
每米链节数:18
行程:S
拖链长度= S/2 + K

af5f19c7-0af0-4b92-b44f-347acd7fc3d8-origin-ECS_TD_long_travel_distances_1

10米起至最长200米
拖链长度 = S/2+K2
长行程——滑动(最长200米)
在此情况下,拖链上层运行滑动导槽在下层上滑动。我们建议由我们的技术人员为您的此类系统进行项目规划。 对于行程在7,0m到10m之间的,我们建议使用更大的架空拖链
 
A1 = 移动端
A2 = 固定端
A3 = 带滑轨的导槽
A4 = 无滑轨的导槽
A5 = 导槽总长度


ECS_PPL_neil_li_CN_2_d391ab4b7c
李渊 Neil Li 拖链产品销售工程师
ECS_PPL_neil_li_CN_1_244f416e49

产品咨询

销售咨询

拖链行程和长度

收起
行程(毫米) 架空安装方式下,推荐行程不超过6500 mm,如有疑问或特殊需求请联系我们
非中心固定
拖链长度 (毫米)
购买数量(节)
节距
56 毫米

价格明细

收起部件清单
部件清单(2种部件)查看部件价格
拖链
E4.32.05.063.0
预计2个工作日发货
x1 节
接头
E4.320.05.1.12.A
x1 套

购买套数
单套价格
¥175.07
不含税
总价
¥175.07
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥22.76
总价
¥197.83
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版