用于管道生产的装配拖链
全封闭设计,防切屑,安全可靠
客户是一家位于爱沙尼亚的塑料管道制造商。管道采用聚乙烯和聚丙烯,通过挤出工艺生产,即将熔融的塑料挤压通过模具成型。生产使用的是一套来自德国的通用生产系统。生产和加工会产生大量的聚合物飞边。该系统有两个独立的、可移动的模具。为了使这些工具能够独立移动,需要确保每个工具电缆的导向和保护。由于工作环境脏污,维护必须经常进行,这总是造成生产停机。
- 所需系统:拖链和电缆等元件组成的装配拖链
- 应该要求:保护电缆、实现长使用寿命、维护少
- 主要产品:e-chain®R4.38L系列拖链,chainflex®控制电缆CF140.UL
- 行业:管道生产
- 解决方案优势:引导并保护内部电缆,优化维护间隔,显著延长使用寿命
- 应用:生产内径300至4,000毫米、长度1,000至6,000 毫米的热塑性管道
解决方案
通过与我们的产品专家合作,开发出满足客户需求的定制解决方案。选择的是R4.38L系列拖管,它是E4.38L拖链的全封闭版本,属于E4.1L产品线。由于外链更窄、横杆几何形状得到优化,从而改善了内外尺寸比,该系列在减轻重量的同时提供了高动态性和稳定性。通过配合紧密的盖板和底座来确保碎屑防护。尽管密封紧密,但拖链可以从两侧打开。
所使用的电缆是chainflex CF140.UL系列。它是一种中等负载能力的屏蔽PVC控制电缆,弯曲半径为7.5xd (7.5倍电缆直径),适用于长达50米的行程。客户对选定的产品集成组合成readychain装配拖链非常满意。由于拖链的全封闭设计,电缆得到了对塑料碎屑的最佳防护。