请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 包装行业 > 用于半自动蘑菇采摘系统的预装配拖链 >

用于半自动蘑菇采摘系统的预装配拖链

符合FDA标准,食品级卫生要求

2108-vector-2022-5.jpg手工采摘蘑菇目前是行业内的标准做法,相对耗时耗力。Axis Technology and Development公司正在开发一种半自动采摘系统,可以缩短蘑菇加工时间。该系统按大小对蘑菇进行分类并将它们装进袋子中,速度比手工采摘快四倍左右。该系统需要符合FDA标准的拖链电缆系统。

  • 所需产品:TH3拖链、chainflex®高柔性电缆(CF211.038及CF210.UL.15.15.02),拖链电缆以预装配形式交货,即装即用
  • 应用要求:用于定期进行80°C高温消毒的高湿度环境;符合FDA标准;快速安装;延长维护时间
  • 应用行业:食品行业
  • 应用亮点:TH3拖链引导电缆按固定的轨道自动运行,系统部件符合FDA标准,耐腐蚀性清洁剂及化学品,满足高湿度环境下稳定无故障运行
应用难点
蘑菇行业长期受采摘工人短缺的困扰,Axis Technology and Development公司为此研发了新型蘑菇收获系统。该系统需要采摘者将蘑菇放在输送带上,通过输送带自动将蘑菇送至加工单元,进行茎部切割并分类至不同盒子中。当纸箱达预设重量时,系统会自动弹出并移送至发货区。这一流程比传统方式快3至4倍,每小时能收获60至75公斤蘑菇,远超传统方法的21公斤。
然而,自动化系统设计与实施面临组件选择挑战,需确保每个动作精准无误,避免昂贵的人工干预。此外,系统还需在恶劣环境条件下运行:种植室工作温度18至20摄氏度,但需定期进行80摄氏度高温蒸汽消毒。因此,设计特别注重耐用性与卫生性能。
解决方案
在有运动需求的场景中,拖链电缆不可或缺。Axis选用了特殊设计的TH3拖链,以满足高卫生标准。这些符合FDA标准的蓝色拖链垂直悬挂安装,以每秒30-40毫米的速度运行,行程3米,用于电缆布线。选择TH3不仅因为其安装简便快捷,更因其出色的卫生性能。拖链专为食品接触设计,符合FDA法规,且能承受高温蒸汽清洗和消毒。其圆角和无螺纹连接设计避免了污垢和细菌积聚,表面无重叠防止磨损。蓝色材料不仅符合FDA标准,还耐化学品和腐蚀性清洁剂。初始订单包括32条输送带上的总长96米的TH3拖链,配以CF211.038测量系统电缆和CF210.UL伺服电缆,所有产品在易格斯车间预装配后作为一个整体的装配拖链形式出货,优化采购流程,减少采购成本,安装便捷快速。
2108_vector_2022_1_c94efcfe3a
采摘系统卫生要求极高,所有组件需要定期进行80°C的高温蒸汽消毒
2108_vector_2022_4_3549787ceb
TH3拖链采用垂直悬挂的安装方式,行程距离为3米
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版