请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 健康医疗 > 影像诊断 > E4.1拖链用于移动式诊断X射线机 >

E4.1拖链用于移动式诊断X射线机

紧凑、低噪音、高稳定性

IGUS_GEN_E4_1_sample_CN_1_4266a9f863
IGUS_CAT_2023medical_CN_1_7fdccc5042
医疗行业手册
精选医疗行业应用案例和适用产品
2011 年,GE 医疗推出这款全球首创的 X 光机系统。与传统固定在地面与天花板的设备不同,该设备可通过自动导引车(AGV) 灵活移动至患者任意位置。供能系统采用易格斯E4.1 拖链,仅通过天花板单点固定,即可跟随 AGV 顺畅运动。拖链采用侧装设计,强度高,可长期稳定实现线缆导向。
项目概况
ECS_PROD_E4_80_R_chain_1_f52c3088eb
  • 技术要求:需要一个节省空间的电缆安全引导系统,高稳定性、安全,保证不低于20年的使用寿命,且无需维护
  • 客户的成功:E4.1拖链具有低噪音、特别高的稳定性和长寿命特征,快开型结构使电缆的插入和维护非常方便。
ECS_AP_X_ray_apparatus_CN_1_a3d61f1f1f
问题
ECS_AP_X_ray_apparatus_CN_2_40595c1b7f
2011 年,GE Healthcare 推出了血管成像系统 Discovery IGS 730。这是一套集成 X 射线和数字探测器的系统,并搭载一台先进的自主导引车, 小车为电动驱动,可完全自由移动。系统的电缆和管路需从天花板位置传输电力、数据和水,并满足引导车在多个成像位置、停车位置和初始位置间自由切换。良好的线路布置能赋予 Discovery IGS 730 快速、稳定、精确且易用的特性,手术时,在任何位置都能实现精细控制与定位。

对线路导引解决方案还有其他要求:考虑到手术室存在激光束和多个悬挂式监视器,系统体积需小巧,且要能完美适配导引车的运动和承载能力,并且导引系统一端只能安装在手术室天花板上。此外,依据医疗 IEC60601 标准,系统需能承受 7kg/m 的线路负载,安全系数达 12。最后,系统运行要尽可能安静,垂度极小,且在无需维护的情况下,使用寿命至少达到 20 年。
解决方案
ECS_AP_X_ray_apparatus_CN_3_fc0a0a774b
Discovery IGS 730 是成像领域的一项革命性成果。该系统既不固定在地板上,也不固定在天花板上,而是能够在无需将系统悬挂在患者上方的情况下,实现对患者的全方位检查。它具备手动移动龙门架的灵活性,同时拥有固定系统具备的高稳定性图像质量。这款由激光引导的电动移动龙门架,停车位置不受限制,同时为灵活、安全的手术室环境营造出无菌条件。

能实现这样的性能,得益于我们选择了基于超低噪音 E4.1 塑料拖链的电缆管理系统(CMS)这一设计方案。选择该电缆系统,也是因为它具有极高的使用寿命和稳定性。拖链安装在设备的一侧,可水平来回移动。整个系统由 29 节链节组成,跨度约为 3.2 米。“快速开启” 结构的使用,也让电缆的插入和维护变得更加简便,并且在安装过程中节省了大量宝贵时间。此外,拖链还配备了电气和机械装置,以防止过电压。
我很乐意为您解答关于该应用的疑惑
ECS_PPL_neil_li_CN_2_d391ab4b7c
李渊 Neil Li 拖链产品销售工程师
座机: 021-80366093
邮箱: nli@igus.net
ECS_PPL_neil_li_CN_1_244f416e49
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版