请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 汽车行业 > 成功用于输送系统十年 >

成功用于输送系统十年

用于HUSCH Handhabungstechnik 控制装置中的工程塑料拖链和轴承

HUSCH Handhabungstechnik GmbH 的输送系统专门用于手持操纵器和负载搬运设备,它对质量、可靠性和灵活性的要求极高。10多年来,该系统一直使用易格斯的工程塑料拖链以及直线和旋转轴承产品。在诸如此类汽车行业应用中,这些产品不仅可实现较长的使用寿命,还坚固耐用、无需维护。

问题

 

解决方案

秉持着“轻松提升和移动”的理念,HUSCH Handhabungstechnik GmbH 开发了一款搬运系统,这种采用定制设计的搬运系统被广泛用于汽车、食品和玻璃等各种行业的组装、生产和包装流程中。

在Höhenkirchen现场,各种手动伸缩、平行或绳索操纵器被设计、开发和生产出来,其基础为支架、移动底板或用于固定或移动安装到天花板的控制台(由系统而定)。

在此,输送系统解决方案则需要在车轮组装过程中或恶劣的铸造工况下完成复杂任务,比如负载引导、定位和产品重新定位。这些应用的特点是安装空间狭小,且可能涉及多轴运动。

尽管如此,HUSCH Handhabungstechnik仍可以始终确保其输送系统的质量、可靠性和灵活性都达到最高水平。为此,控制装置和负载搬运设备的所有部件都必须要有较长的使用寿命、坚固耐用且完全无需维护。
 

最终,该公司选择使用易格斯的产品和服务以确保其客户生产出的设备质量高且经久耐用。10多年来,易格斯拖链的各个系列一直被用于此机器专家的手持操纵器和负载搬运设备中。

其中,E2/000系列拖链用于敞篷车顶的输送系统或伸缩式操纵器中,E2迷你型拖链用于实现驱动轴的精准拾取,而triflex 3D拖链则用于高动态操纵器在地板下区域的升降或拧紧应用。

此外,他们还使用了iglidur G和Z滑动轴承、 PRT回转环轴承等易格斯轴承产品,以及drylin Q方形导向装置等导轨系统。

该公司之所以会选择这些系统是因为它们可减少系统故障,延长使用寿命,同时它们可在恶劣工况下可靠运行,且完全无需润滑和维护。此外,它们运行非常安静且可轻松移动。

该公司的首席执行官Lorenz Humpel还发现了易格斯解决方案的其他优势:“易格斯产品一直具有极佳的性能和出色的CAD集成,10年前我们公司刚成立时是如此,现在亦是如此。“我们可以使用CAD模型,也可以使用易格斯的在线配置器。”

更多信息

任何应用相关的问题请联系我
igus_1084_林嘉骏
林嘉骏 Jeremy Lin 汽车行业销售经理
座机: 021-80366122
邮箱: jelin@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_13_2e6aba4d17
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版