主页 > 行业案例 > 机器人行业 > 焊接机器人如何实现移动供电和精准移位? >
DRL_AP_FA_0420_Welding_robots_DIN_Tools_CN_2_55128fcd43

焊接机器人如何实现移动供电和精准移位?

e-chain及drytech让焊接自动化设备重量轻更、故障更低且免于维护

机器人焊接可以提高焊缝质量,提升作业效率和安全性,降低人力劳动强度和成本,在汽车生产、电子设备、航空航天、船舶和能源行业都需求量巨大。

简介
比利时公司 DIN Tools 开发出一种移动机器人,用于自动焊接海上风力涡轮机的攀爬架。在机器人开发过程中,电缆布置和焊接头的导向是两个重要的设计点, 易格斯产品不仅能解决这些问题,而且重量轻、免维护、安全可靠。

所需产品:由耐火材料igumid NB制成的triflex®R拖链 、drylin直线模组、回转环轴承
技术要求:
1. 拖链需满足至少 360°的旋转,保护和引导电缆运动
2. 焊接过程中的高温或飞溅的热火花不能对电缆造成损伤
3. 焊头悬挂和导向应允许精准调节
客户的成功:除了技术要求满足之外,使用易格斯的产品后,焊接机器人不需要额外的润滑维护,且自重轻、故障低。
DRL_AP_FA_0420_Welding_robots_DIN_Tools_CN_1_711bbaf17f
详细
DIN tools公司位于比利时安特卫普附近的Heist-op-den-Berg,专注于焊接自动化及机器人技术的研发。近日,法国建筑公司Smulders向DIN Tools发出了一份大订单,采购一批能够自动进行圆形接缝焊接的机器人。这款焊接机器人的原型在海上风力涡轮机的主墩和机塔周围作业时,能每天完成2400个连接件的焊接工作。
IGUS_AP_FA_0420_Welding_robots_DIN_Tools_CN_1_ecfdca7127
焊接机器人的外形设计酷似手持电钻,操作人员负责定位机器人并启动焊接作业。该机器人具备360°的旋转能力,此外,还能再旋转6°,以确保连接件牢固焊接在基座上。相比于经验丰富的焊工,该机器人能够每天执行数千次作业,在焊接的质量和连续性方面具有显著优势,这在当前熟练工人稀缺的情况下尤为重要。
在焊接机器人的研发过程中,DIN Tools的首席执行官Bart Lourdaux与项目经理Kevin Wijns面临的主要挑战之一是电缆布线。团队需要找到有效的解决方案,以引导电源线、焊丝电缆和软管,确保它们能够在至少360度旋转的情况下不发生互相摩擦,避免磨损从而影响焊接质量。同时,焊接过程中产生的高温和飞溅的火花也应避开电缆,以防止对电缆造成损伤。
除了电缆布线之外,另一个比较大的挑战是焊头的悬挂与导向。客户的要求是能够通过两个直线模组精确地调整焊接头位置。
解决方案
拖链
Triflex R 高性能塑料空间三维拖链,不仅能有效保护电源线和焊丝,而且允许360°旋转,每一个链节都支持10°的扭转。电缆和焊丝都被固定在拖链内部,为了避免产生绕圈,我们可以通过纤维棒对拖链进行加固。该款拖链不会对电缆造成磨损,并且确保电缆不会妨碍机器人的正常工作。此外,拖链采用防火UL94 V0等级的igumid NB材料制成,能够有效抵御飞溅的火花影响。这种高性能塑料不仅具有自熄性,广泛应用于飞机内饰和轨道交通行业,同时具有优异的柔韧性,压入电缆时轻松简便,工作时能承受高速扭转。
FA_0420_3_fc303c42ee
免润滑执行机构
SLW直线模组和PRT-04回转环轴承用于焊接头的移动与旋转,焊丝的精准进给量由梯形丝杠模组手动预设置。与金属轴承不同,drytech滑动元件由高性能塑料制作,能够实现低维护的干运行。材料内均布的固体润滑剂在磨损过程中会逐渐释放,为工作面提供润滑效果。传统的轴承由于灰尘和污垢会与润滑剂结合,润滑失效,从而轴承失效。而自润滑轴承则降低了此类故障。另外,由于导轨和回转环轴承外壳的材料是铝合金,重量轻,该焊接机器人重量仅为约18公斤,员工能够轻松用手抬起,进一步提高了操作的便利性。
FA_0420_5_d49e020b24
任何该产品相关的问题,欢迎联系咨询我
孙世军
孙世军 Strang Sun drylin导轨滑块产品工程师
邮箱: ssun@igus.net
DRL_PPL_Strang_Sun_CN_1_4cc227ea86
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版