请输入您需要搜索的内容
主页 > 服务 > 使用指南 > drylin®直线驱动常见问题 > dryspin® 丝杠技术实验室报告 >

dryspin® 丝杠技术实验室报告

丝杠传动
丝杠是将旋转运动转化为直线运动的机械元件。易格斯的快速螺纹丝杠与梯形螺纹丝杠提供三种不同的丝杠材质选择,分别为钢、不锈钢和铝合金,且可搭配七种以上不同材质的螺母。

采用经摩擦优化的易格斯材质,可实现无润滑、免维护使用,同时支持在线快速便捷地完成配置与订购。易格斯自主研发的 dryspin® 技术,借助螺纹的非对称设计延长了使用寿命,并通过平缓的牙型角提升了传动效率。即便在标准版本中,与丝杠相匹配的螺母几何结构也具备可变性,可选结构多样,既包括带法兰或扳手平面的圆柱设计,也涵盖可减小背隙的丝杠螺母,例如无背隙、低间隙或防背隙丝杠螺母。
耐磨材料
对于运动应用中的零部件而言,磨损是一个关键考量因素。耐磨塑料(如 iglidur® 材质)是减少磨损、延长零部件使用寿命的理想解决方案。

凭借优异的摩擦学性能,易格斯 iglidur® 材质非常适用于所有对摩擦系数和磨损程度有严格要求的应用领域。易格斯拥有行业内规模领先的测试实验室,面积超过 3800 平方米,专门用于开展材料研发与全面的性能测试。所有材质都需通过多组测试来验证其摩擦学性能,从而最大程度减少磨损、延长维护间隔。该材质不仅摩擦系数低、磨损量小,还能确保零部件在使用过程中无需润滑、维护成本低。总之,易格斯 iglidur® 塑料具备卓越的摩擦学特性,能够为塑料零部件提供更长的使用寿命保障。
实验室与摩擦学优化塑料
易格斯实验室规模
图片未找到
我们每年都会开展数量惊人的测试与材料检测工作,具体数据如下:

  • 总计超过 15000 项测试,其中约 4000 项针对 e-chain®(拖链)与 chainflex®(高柔性电缆),约 11000 项针对 dry-tech®(干运行技术)系列产品
  • 测试场景涵盖旋转、摆动、直线运动、行走、高温、水下等多种工况
  • 拥有 450 个滑动轴承测试中心设备
  • 累计完成 100 亿次 e-chain® 拖链循环测试
  • 已测试 3500 种电缆
  • 可提供 400 种定制化测试服务
什么是经摩擦学优化的塑料?
图片未找到
“摩擦学是研究摩擦与磨损的科学。经摩擦学优化的塑料,指的是那些具有极低摩擦特性与低磨损率的塑料。在我们的 dry-tech® 系列产品中,基础塑料、固体润滑剂与增强材料经过特殊配比组合 —— 与金属材质轴承不同,这类塑料轴承无需额外添加润滑剂,既能满足所有预期使用性能要求,又仅产生极小的摩擦力、发热量与磨损量。”
—— 拉尔夫・塞尔策博士(Dr.-Ing. Ralf Selzer),滑动轴承研发部门负责人
我们也会为客户做应用场景测试
图片未找到
您是否希望避免反复试错,在投入使用前先对应用场景进行材料测试?或者您有特殊的应用需求,需要寻找适配的解决方案?这些都不是问题。我们可在测试实验室中针对您的应用场景开展测试,并凭借专业技术为您找到最适合的易格斯(igus®)解决方案。
dryspin®新品测试
dryspin® 优于竞品及梯形丝杠,为了证明这一点,我们对新产品规格进行多项测试,例如:Ds10x3
图片未找到
测试条件
  • 载荷:50 N
  • 行程:140 mm
  • 转速:450 rpm
  • 测试时长:15 万次循环
Y =磨损率 [μm/km]
  • 竞品尺寸 10x3 / 材质:聚甲醛(POM)
  • 梯形丝杠 TR10x3 / 配置:AISI 304 不锈钢 + 易格斯 iglidur® J 材质注塑成型
  • dryspin® 规格 DS10x3 / 配置:AISI 304 不锈钢 + 易格斯 iglidur® J 材质注塑成型
图片未找到
测试结果
针对 10x3 规格不锈钢丝杠的磨损测试评估显示,与竞品及 TR10x3 梯形丝杠相比,我们的 dryspin®丝杠 Ds10x3 可实现以下优势:磨损率降低高达 25%、使用寿命延长高达 25%,同时具备更优的运行直线度。
dryspin®客户化测试
应一位轨道交通行业的客户需求,我们对 dryspin® 丝杠 Ds10x25 型号,与两款螺距螺纹尺寸相同的竞品进行了对比测试,dryspin® Ds10x25 型号在磨损与效率测试中均表现优异,测试循环次数最高达 63 万次。
图片未找到
测试条件
  • 行程:140 mm
  • 转速:100 rpm
  • 轴向载荷:200 N
  • 运行时间:63 万次循环
Y =磨损率 [μm/km]
  • 竞品结构 1 :聚甲醛(POM)+ 聚四氟乙烯(PTFE)
  • 竞品结构 2 :聚甲醛(POM)+ 聚四氟乙烯(PTFE)
  • dryspin® Ds10x25 :易格斯 iglidur® J 注塑成型工艺
图片未找到
针对 10x3 规格不锈钢丝杠的磨损测试评估显示,与竞品及 TR10x3 梯形丝杠相比,我们的 dryspin® 螺纹 Ds10x3 可实现以下优势:磨损率降低高达 25%、使用寿命延长高达 25%,同时具备更优的运行直线度。
丝杠传动在线设计工具
丝杠螺母选型器
图片未找到
  • 协助为您的应用场景选择最优丝杠传动方案
  • 针对所需配置进行使用寿命计算
  • 可下载包含目标应用所有详细信息的 PDF 文档
丝杠设计器
图片未找到
  • 无需 CAD 软件,即可实现定制化设计
  • 在线直接生成带尺寸标注的 2D 图纸及 3D STEP 格式文件
  • 即时计算价格,支持后续下单或获取报价
关于丝杠传动产品的任何问题,您都可以联系我
中国丝杠螺母产品经理柴文瑞
柴文瑞 Ray Chai dryspin®产品经理
座机: 021-80366450
邮箱: rchai@igus.net
图片未找到
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版