请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 无尘室 > 用于电池生产组件 >

用于电池生产组件

干燥无尘室认证的拖链、轴承技术和防静电ESD保护

Battery_Production_with_Clean_SCARA_Cable_Solution
视频内容:用于SCARA机器人和多关节手臂机器人上的干燥无尘拖链。 

随着电动汽车市场需求呈爆发式增长,高品质锂离子电池的产能与质量要求也水涨船高。为确保电池性能与安全性,其生产环境最理想的情况是在湿度极低、颗粒物尽可能少的干燥无尘室中生产锂离子电池。与此同时,鉴于干燥无尘室对人员停留时长的严格限制,全自动化生产流程成为必然选择。

易格斯凭借创新技术,推出通过干燥无尘室认证且具备防静电功能的拖链产品,以及专为电池生产场景研发的轴承解决方案。这些产品不仅能在无尘环境中稳定运行,精准传输能量与信号,还可有效避免静电对精密电池组件造成损害,助力客户打造高效、可靠的自动化电池生产线。

用于电池生产的拖链
图片未找到
高动态性能的拖链
  • 使用寿命长
  • IPA等级ISO 1级
图片未找到
两片式拖管设计
  • 紧凑型设计,易打开
  • 安全、耐磨引导电缆系统
  • IPA等级ISO 1级
图片未找到
两片式拖管设计——防静电ESD
  • 由防静电材料制成的波纹管
  • 符合ISO 1级无尘室标准的静电释放(ESD)防护性能
  • 安装空间小
图片未找到
一片式拖链
  • 易填充、装配时间少
  • 弹性材料用于多种应用
  • 阻燃等级达UL94-V2
图片未找到
扁平电缆引导系统
  • 耐磨
  • 腔室设计易打开、可快速更换电缆
  • IPA等级ISO 1级
图片未找到
防静电ESD——扁平电缆引导系统
  • 防静电材料制成
  • 无尘等级可达ISO 1级
  • 快速装配和更换电缆
用于机器人应用的拖链
图片未找到
适用于多轴应用ESD拖链
用于三维运动的TRC系列拖链以及去应力装置完全由防静电(ESD)材料制成。
  • 防静电材料经过了超过1000万次循环测试以满足要求
  • 标准化产品——易格斯工程塑料(igumid)防静电材料
  • 多年来已在防爆区域的实际使用中得到验证
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版