请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 汽车行业 > 乘用车 > 驾乘接触 > 座椅 > 电机驱动器 >

电机驱动器

如今越来越多安装了电机驱动器的装置被汽车制造商大规模应用。而对于所有现代座椅设计来说,噪音小和重量轻都至关重要,因此易格斯塑料产品非常合适,它比传统的解决方案更轻便,且运行更安静。此外,这种轴承内含润滑剂,进行干运转,因此无需外部润滑即可确保较长的使用寿命。

电机驱动器可用于以下座椅应用(但不限于):座椅前后调节、座椅倾斜度调节、座盆高度调节、靠背调节、头枕调节、腰部支撑、座椅触觉反馈、腰部支撑、头枕调节、安全带张紧器等。

  • 所需产品:滑动轴承解决方案,用于电动座椅调节、座椅驱动器和座椅调节电机驱动装置总成中
  • 要求:适用于高转速和狭小安装的空间、摩擦系数低、噪音小、承载能力强、运行平稳、重量轻、免维护、无需外部润滑
  • 适用产品:由高度耐磨的iglidur J和iglidur H1制成的耐高温滑动轴承
  • 为客户带来的益处:降噪(NVH和BSR)、在低速和高速下均具有高性能、摩擦系数低、使用寿命长、无需外部润滑、节省成本、重量减轻
任何应用相关的问题请联系我
中国汽车行业经理梁伟
梁伟 Ethen Liang 汽车行业经理
座机: 021-80366203
邮箱: eliang@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_15_b58a1fefa8
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版