预装配拖链用于室内起重机
存储空间增加50%
问题
这种用于装载不锈钢管的自动化起重机系统需适应特定的环境条件。由于现场结构条件限制,操作人员要求起重机具有极低的净空高度。从轨道顶边到滑轨式存储系统干涉边缘的空间仅为1000毫米。
在该系统中,管束会自动存入和取出货架,并保存在仓库管理程序中。每年总共要进行24,000次存取操作。为了给位于厂房内的自动化加工机器供料,起重机将所需类型的管子放置到加工机器的相应装料装置中。随后,管子会在那里进行弯曲、旋转和冲孔等工序,为后续加工做好准备。因此,环境条件颇具挑战性,油性空气会对材料造成额外压力。
在有限的空间内设有多个货架,起重机需在这些货架上方行驶至非常狭窄的过道中。此外,周转时间很短,且厂房的净空高度至滑轨顶边很低。
解决方案
针对跨度27.5米的起重机,其横梁、小车、回转装置及负载导向的安装高度需限制在1000毫米内。为此,公司开发了交错安装法:小车置于横梁间,回转装置则巧妙嵌入小车框架内,确保不超高。
供电方面,小车与回转装置面临空间局限。小车供电空间仅500毫米高、300毫米宽,传统方案不适用。因此,采用集成式能源供应系统,统一管理主电源、控制及PROFIBUS电缆。
小车供电采用带反向弯曲半径的拖链,安装于主梁内侧小车框架上方,行程分别为21,245毫米和17,650毫米,速度可达60米/分钟。回转装置亦配置双反向拖链,实现270°旋转,转速0至4转/分钟。所有电缆集成于E4/4系列3838 e-chain预装配能源供应系统中,同时提供标准与特殊导槽,分别适配滑动拖链及反向弯曲链条,应对空间挑战。
更多信息
任何应用相关的问题请联系我

汪宏生 John Wang 起重机行业经理

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话