请输入您需要搜索的内容
主页 > 材料&3D打印 > 半成品&加工服务 > CNC加工服务 >

CNC加工服务

只要一家供应商,为您解决原料、加工、售后服务

整合供应链,加速您的生产周期,igus带来革新!我们不仅提供优质工程塑料棒、板材等原材料,现在还推出专业加工服务,确保您的项目无缝对接,效率倍增。

igus是运动塑料产品领域的专家。我们致力于为您提供延长使用寿命,并降低成本的工程塑料解决方案。
igus目前可以提供 30 余种不同的 iglidur® 工程塑料棒、板材,这些材料适用于各类工况和环境,因此可以满足您的各类定制化要求。
PM_5123_1_756ac7cac0
  • 材料+加工,避免寻找多个供应商
  • 用在线工具实时校对公差
  • 国内工厂加工,缩短货期
  • 可计算使用寿命
  • 棒、板材、耐磨带都已加入机加工服务
哪些情况适用igus加工服务?
对材料性能有高要求
SFP_GEN_bar_stock_material_DE_1_701ae5f071
iglidur®半成品材料具有丰富的种类,可确保您在每种应用中都能获得最佳的摩擦学部件特性。
中小批量需求
SFP_GEN_CNC_Service_Webpage_Step_3_DE_1_f6efa4bb67
当非标零件需求数量为几十到上千时,CNC 加工通常是最经济的工艺,尤其是对于具有简单几何形状的大批量零件。
快速交货需求
UK_product_image_cncmachining_b5b5335858
相比需要反复调试的注塑工艺,CNC加工具有稳定和相对更快的货期,可以轻松应对紧急的订货需求

igus最畅销的机加工材料一览

iglidur J通用耐磨性,最畅销
iglidur X高温型, 250℃
iglidur A180食品行业全能材料
iglidur A350FDA认证, 180℃
iglidur W300高承载通用型
POM(聚甲醛)赛钢,常见塑料,低吸水
UPE(超高分子量聚乙烯)耐腐蚀,耐低温
PET比聚甲醛更耐磨一点
PA(尼龙)最常见的塑料
PEEK(聚醚醚酮)耐腐蚀,高温,250℃
工程塑料件的优势
drive_icon_lubricationfree_8cf18330df
免润滑、免维护
Icon_media_resistant_v2_a6fe99deb3
耐化学性
Icon_FDA_food_1_1906efcf7b
符合FDA标准
Icon_temperatures_f100b9d413
耐温
Icon_lightweight_7f0418535a
重量轻
Icon_lebensdauer_170px_8817ebeb6c
可预测的使用寿命

我们的制造标准SFP_AP_CNC_measurement_CN_1.jpeg

一般公差 ISO 2768-m/K 适用于长度、形状和位置的塑料兼容公差

若精度无法满足,则可以采用 DIN ISO 286 的最小公差:

(注:实际可以实现的最小公差始终取决于特定的零件几何形状、所选材料和可用的制造工艺,在个别情况下可能会更大)

  • 公称尺寸<30 mm:IT 9/10
  • 30 mm<公称尺寸<180 mm:IT 10/11
  • 180mm <公称尺寸< 500 mm:IT 11/12/13
  • 公称尺寸超过 500 mm:仅在单独测试后声明

可选择将内孔加工为公制 ISO 螺纹 (mm)(经测试,也可使用其他螺纹类型)

表面粗糙度预期值为 Ra 为 2-3 μm(对应于车削或铣削中成品表面的典型值)

您可以下载我们的CNC设计指南详细了解。

实用工具

为了让您的产品交付后即可使用,并尽可能减少因设计、选型问题导致的工时延长或成本增加,我们提供了以下工具。你可以依靠它们随时获取可靠的技术支持。

常见问题(FAQ)

CNC是什么意思?

CNC(Computer Numerical Control)是指由计算机控制车床或铣床运动,自动生产出复杂形状的产品。

使用在线 CNC 服务需要支付任何费用吗?

不,使用我们的在线 CNC 服务对您来说是完全免费的。上传模型后,您只需输入您的电子邮件地址,即可立即使用该工具。最后,您可以请求人工报价(点击按钮),并根据您的意愿选择是否订购。您也可以直接在线订购(功能开发中)。

为什么 igus® 不为其他传统塑料或金属提供在线数控加工服务?

我们的在线 CNC 服务主要针对“运动塑料”,即运动中的塑料部件。因此,在第一步中,我们只提供我们的 iglidur® 摩擦优化材料,这些材料的特点是免润滑、耐磨和低摩擦。未来,我们还会提供与这些轴承配合使用的 CNC 零件。然后,也可以选择常见的外壳材料。

任何产品相关的问题请联系我
中国半成品材料产品经理金光明
金光明 Tab Jin 半成品材料经理
座机: 021-80366948
邮箱: tjin@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_26_3bec83e6bf
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版