请输入您需要搜索的内容
主页 > 材料&3D打印 > 半成品&加工服务 > 棒料 > iglidur® X,圆棒 >
Picture 01
Picture 01
rohs

iglidur® X,圆棒

长期工作温度在 -100 至 +250°C 之间极高化学抗性符合美国联邦航空局 (FAA) 对飞机内部的防火要求高抗压强度
产品代码
外径d [mm]
选配信息
购买长度[mm]
1000
尺寸
收起
外径d [mm]
10 展开 收起
机械性能
收起
最大允许表面压强 [MPa]
150 展开 收起
邵氏D硬度
85 展开 收起
抗弯强度(20℃) [MPa]
170 展开 收起
弹性模量 [MPa]
8100 展开 收起
应用要求-行业标准证书
收起
017c2e94-2b19-4f69-97de-34616a558655-origin-Icon_RoHS
RoHS 2符合欧盟标准2011/65/EU
满足抗菌DIN EN ISO 846标准
防静电
符合欧盟 10/2011 标准
符合 FDA 标准
物理和温度性能
收起
载荷 [MPa]
100 展开 收起
短暂运行时的最高温度 [°C]
315 展开 收起
连续运行时的最高温度 [°C]
250 展开 收起
工作温度下限 [°C]
-100 展开 收起
一般性能
收起
密度 [g/cm³]
1.44 展开 收起
最大吸水率 [Wt.- %]
0.5 展开 收起
最大吸湿率(在23°C/ 73°F,50%相对湿度) [Wt.- %]
0.1 展开 收起
颜色
黑色 展开 收起
对钢动态摩擦系数
0.09 - 0.27 展开 收起

IGUS_PPL_CN_sales_engineer_CN_15_52a0cfc741
金光明 Tab Jin 半成品材料经理
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_26_3bec83e6bf

产品咨询

销售咨询

预计2个工作日发货

价格明细

收起
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价
购买数量(根)
产品单价
¥790.54 /米
每根单价
¥790.54
不含税
总价
¥790.54
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥102.77
总价
¥893.31
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版